Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino SX8 - ISR 35-700

Modello: 425-1601140-C804
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
35-700 mm, HFOV da 16,65° a 0,84°
In Production
Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® ISR fornisce soluzioni chiavi in mano per gli integratori che sviluppano sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Le telecamere combinano i moduli a infrarossi di lunghezza d’onda media (MWIR) di livello mondiale di Teledyne FLIR con obiettivi a zoom continuo (CZ) con l’elettronica di controllo e l’elaborazione delle immagini leader del mercato di InVeo Designs LLC. Ogni telecamera offre immagini ad alte prestazioni, un raffreddamento lineare affidabile e di lunga durata, nonché un costo di commutazione ridotto per aggiornare i sistemi esistenti. I sistemi di imaging MWIR integrati e ottimizzati in fabbrica da un'unica fonte offrono prestazioni leader del mercato, riducendo al contempo i rischi di sviluppo, i costi e il time-to-market.

Incorporano risoluzioni multiple di focal plane array (FPA) e opzioni di ottiche CZ, dotate del sistema di elaborazione delle immagini e di elettronica dell’interfaccia standard del settore, consentendo di soddisfare diversi requisiti di riconoscimento e identificazione del rilevamento (DRI) e convenienza. Con quattro configurazioni odierne e altre in arrivo, le telecamere prive di ITAR offrono le prestazioni di imaging necessarie per le applicazioni ISR a breve, medio e lungo raggio, sorveglianza perimetrale, sorveglianza dei confini e contro-UAS (CUAS).

Tutte le termocamere Neutrino ISR possono eseguire i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione Prism™ AI di Teledyne FLIR e le librerie Prism ISP per super risoluzione, mitigazione delle turbolenze, miglioramento del contrasto e altro ancora.

Ottica CZ e modulo videocamera HD MWIR leader di settore

Le giuste lunghezze focali, le telecamere MWIR HD o SD con raffreddatori lineari di lunga durata e ottiche CZ completamente integrate massimizzano il DRI.

Progettato per gli integratori

L'elettronica di imaging AgileCore™, adottata nel settore, con telecamera MWIR integrata e obiettivo CZ offre prestazioni e compatibilità ottimali.

Valore e reputazione di Teledyne FLIR

Con la protezione di una garanzia di due anni, leader di settore, puoi usufruire delle prestazioni, dell’affidabilità e del supporto che tutti si aspettano da Teledyne FLIR e dal più versatile portfolio di termocamere HD+ MWIR del settore.

Specifiche

Hardware

Part Number
425-1601140-C804

Imaging & Optical

Aperture
f/4,0
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm in senso radiale dalla posizione del co-forometro
Co-Boresight Pointing
Linea di vista <2,5 mRad rispetto alla flangia di montaggio
Color Palettes
Monocromatico (3 tavolozze)
Falso colore (11 tavolozze)
Colore reale (3 tavolozze) per schermata iniziale
Normale o polarità di visualizzazione invertita
Continuous Zoom
Sì
Cooler
Refrigeratore criogenico lineare Teledyne FLIR FL-100
Cooler MTBF
Fino a 27.000 ore
Cooler MTTF
Fino a 27.000 ore
Detection Recognition and Identification (DRI)
Le probabilità di rilevazione, riconoscimento e identificazione (DRI) sono modellate utilizzando lo strumento di modellazione dei sensori passivi NV-IPM standard del settore. I risultati del modello NV-IPM si riferiscono alla posizione dello zoom NVFOV con una dimensione target di 3,1 m e una temperatura di 4,0 K. V50 è l’intervallo in cui vi è una probabilità del 50% di raggiungere l’attività.

Rilevamento - 17,4 km
Riconoscimento 7,3 km -
Identificazione 5,7 km
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Conservazione dei bordi 1X/2X/4X
Drifting Pixel Filter
Grandezza eccessiva rispetto a 8 vicini più prossimi
EFL_Zoom Range [mm]
35-700 mm, HFOV da 16,65° a 0,84°
f-number
f/4,0
Focal Length
35-700 mm
Focus
Messa a fuoco motorizzata a distanza specificata, messa a fuoco a infinito, messa a fuoco automatica / continua
FOV - Horizontal
Da 0,84° a 16,65° (atermica)
FPA - Digital Video Display Format
Disponibili più formati
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
HFOV
0.84°
IFOV (mrad)
0.01142857142857
Image Correction
2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
Invert/Revert
Sì
Lens Type
Lo zoom
continuo 20x mantiene la distanza di messa a fuoco attraverso lo zoom
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Espansione dinamica del contrasto elaborata in area locale con livello di sfondo e miglioramento del primo piano regolabili dall'utente
Min to Max Zoom Time
<2 secondi
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrazioni in fabbrica:
due punti (guadagno\/offset),
aggiornamento a un punto (ottimizzazione offset)
rilevamento di pixel difettosi / rumorosi
8 modalità operative con 2 tabelle NUC ciascuna

Calibrazione operativa (tempo di esecuzione): Aggiornamento a un punto
Optical Continuous Zoom
Sì
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensor Material
HOT MWIR
Sensor Technology
HOT MWIR
Spatial Noise Reduction
Filtro mediano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 5x5
Spectral Band
3,4-5,1 µm
Thermal Imager
1280 x 1024 pixel
Thermal Imaging Detector
1280 x 1024 pixel
Time to Zoom
<2 secondi
Zoom and Focus Controls
Motorizzato, zoom e messa a fuoco

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
Communication Protocol
RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
Dual Simultaneous Outputs
Uscita collegamento telecamera (base) (NUC a 14 bit corretto nel formato Full Frame):
Opzioni di uscita del display
Gigabit Ethernet

opzionale da 30 Hz (video a 10 bit (14 opzionale) completamente elaborato) (selezionarne uno):
720P60 HD-SDI (SMPTE)
1080P30 HD-SDI (SMPTE)
NTSC PAL

Electrical

Center of Gravity
Vedere IDD meccanica
Input Power
12 V CC e 7,5 W stato fisso, 23 °C
Input Voltage
12 V CC e 7,5 W stato fisso, 23 °C
Thermal Extraction Method
Dissipatore di calore, vedere IDD

Mechanical

Size (L x W x H)
Lunghezza: 47,5 cm (18,70 pollici)
Diametro obiettivo: 21,72 cm (8,55 pollici)
Water Ingress
Elemento anteriore sigillato su IP-66
Senza alloggiamento (telaio aperto)
Weight
8,55 kg (18,85 lb)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a 160 °F)
Storage Temperature Range
Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a 176 °F)

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical

Per saperne di più

Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati