Incorporano risoluzioni multiple di focal plane array (FPA) e opzioni di ottiche CZ, dotate del sistema di elaborazione delle immagini e di elettronica dell’interfaccia standard del settore, consentendo di soddisfare diversi requisiti di riconoscimento e identificazione del rilevamento (DRI) e convenienza. Con quattro configurazioni odierne e altre in arrivo, le telecamere prive di ITAR offrono le prestazioni di imaging necessarie per le applicazioni ISR a breve, medio e lungo raggio, sorveglianza perimetrale, sorveglianza dei confini e contro-UAS (CUAS).
Tutte le termocamere Neutrino ISR possono eseguire i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione Prism™ AI di Teledyne FLIR e le librerie Prism ISP per super risoluzione, mitigazione delle turbolenze, miglioramento del contrasto e altro ancora.
Ottica CZ e modulo videocamera HD MWIR leader di settore
Le giuste lunghezze focali, le telecamere MWIR HD o SD con raffreddatori lineari di lunga durata e ottiche CZ completamente integrate massimizzano il DRI.
Progettato per gli integratori
L'elettronica di imaging AgileCore™, adottata nel settore, con telecamera MWIR integrata e obiettivo CZ offre prestazioni e compatibilità ottimali.
Valore e reputazione di Teledyne FLIR
Con la protezione di una garanzia di due anni, leader di settore, puoi usufruire delle prestazioni, dell’affidabilità e del supporto che tutti si aspettano da Teledyne FLIR e dal più versatile portfolio di termocamere HD+ MWIR del settore.
Specifiche
Hardware
- Part Number
- 425-0403155-C643
Imaging & Optical
- Aperture
- f/5,5
- Boresight Drift Through Zoom
- <0,10 mm in senso radiale dalla posizione del co-forometro
- Color Palettes
- Monocromatico (3 tavolozze)
Falso colore (11 tavolozze)
Colore reale (3 tavolozze) per schermata iniziale
Normale o polarità di visualizzazione invertita
- Continuous Zoom
- Sì
- Cooler
- Stirling lineare Teledyne FLIR FL-100
- Cooler MTBF
- Fino a 27.000 ore
- Cooler MTTF
- Fino a 27.000 ore
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- Le probabilità di rilevazione, riconoscimento e identificazione (DRI) sono modellate utilizzando lo strumento di modellazione dei sensori passivi NV-IPM standard del settore. I risultati del modello NV-IPM si riferiscono alla posizione dello zoom NVFOV con una dimensione target di 3,1 m e una temperatura di 4,0 K. V50 è l’intervallo in cui vi è una probabilità del 50% di raggiungere l’attività.
Rilevamento - 18,8 km
Riconoscimento 8,1 km -
Identificazione 6,3 km
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Conservazione dei bordi 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Grandezza eccessiva rispetto a 8 vicini più prossimi
- EFL_Zoom Range [mm]
- 20-420 mm, HFOV da 27,50° a 1,30°
- f-number
- f/5,5
- Focal Length
- 20-420 mm
- Focus
- Messa a fuoco motorizzata a distanza specificata, messa a fuoco a infinito, messa a fuoco automatica / continua
- FOV - Horizontal
- da 1,30° a 27,50° (atermica)
- FPA - Digital Video Display Format
- Disponibili più formati
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz
- HFOV
- 1.3°
- IFOV (mrad)
- 0.03571428571429
- Image Correction
- 2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
- Invert/Revert
- Sì
- Lens Type
- Zoom continuo 21x
Mantieni la messa a fuoco con lo zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Area locale Espansione dinamica del contrasto con livello di sfondo regolabile dall'utente e boost in primo piano
- Min to Max Zoom Time
- <2 secondi
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrazioni in fabbrica: due punti (guadagno\/offset), aggiornamento a un punto (ottimizzazione offset), rilevamento di pixel difettosi / rumorosi, 8 modalità operative con 2 tabelle NUC ciascuna
Calibrazione operativa (tempo di esecuzione): Aggiornamento a un punto
- Optical Continuous Zoom
- Sì
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensor Material
- HOT MWIR
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spatial Noise Reduction
- Filtro mediano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 5x5
- Spectral Band
- 3,4-5,1 µm
- Thermal Imager
- 640 x 512 pixel
- Thermal Imaging Detector
- 640 x 512 pixel
- Time to Zoom
- <2 secondi
- Zoom and Focus Controls
- Motorizzato, zoom e messa a fuoco
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
- Dual Simultaneous Outputs
- Uscita collegamento telecamera (base) (NUC a 14 bit corretto nel formato Full Frame):
Opzioni di uscita del display
Gigabit Ethernet
opzionale da 30 Hz (video a 10 bit (14 opzionale) completamente elaborato) (selezionarne uno):
NTSC
PAL
Electrical
- Center of Gravity
- Vedere IDD meccanica
- Input Power
- 12,5 V CC a 0,7 A nominale, 1,1 A picco al raffreddamento
- Input Voltage
- 12,5 V CC a 0,7 A nominali, 1,1 A picco al raffreddamento
- Thermal Extraction Method
- Dissipatore di calore, vedere IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Lunghezza: 20,3 cm (8 pollici)
Diametro obiettivo: 8,9 cm (3,5 pollici)
- Water Ingress
- Elemento anteriore sigillato su IP-66
Senza alloggiamento (telaio aperto)
- Weight
- 1200 grammi (2,65 lb)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a 160 °F)
- Storage Temperature Range
- Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a 176 °F)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaIntegrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.