Incorporano risoluzioni multiple di focal plane array (FPA) e opzioni di ottiche CZ, dotate del sistema di elaborazione delle immagini e di elettronica dell’interfaccia standard del settore, consentendo di soddisfare diversi requisiti di riconoscimento e identificazione del rilevamento (DRI) e convenienza. Con quattro configurazioni odierne e altre in arrivo, le telecamere prive di ITAR offrono le prestazioni di imaging necessarie per le applicazioni ISR a breve, medio e lungo raggio, sorveglianza perimetrale, sorveglianza dei confini e contro-UAS (CUAS).
Tutte le termocamere Neutrino ISR possono eseguire i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione Prism™ AI di Teledyne FLIR e le librerie Prism ISP per super risoluzione, mitigazione delle turbolenze, miglioramento del contrasto e altro ancora.
Ottica CZ e modulo videocamera HD MWIR leader di settore
Le giuste lunghezze focali, le telecamere MWIR HD o SD con raffreddatori lineari di lunga durata e ottiche CZ completamente integrate massimizzano il DRI.
Progettato per gli integratori
L'elettronica di imaging AgileCore™, adottata nel settore, con telecamera MWIR integrata e obiettivo CZ offre prestazioni e compatibilità ottimali.
Valore e reputazione di Teledyne FLIR
Con la protezione di una garanzia di due anni, leader di settore, puoi usufruire delle prestazioni, dell’affidabilità e del supporto che tutti si aspettano da Teledyne FLIR e dal più versatile portfolio di termocamere HD+ MWIR del settore.
Specifiche
Hardware
- Part Number
- 425-0056-00
Imaging & Optical
- Aperture
- f\/5,0
- Boresight Drift Through Zoom
- 9 pixel (0,10 mm) + tolleranza di allineamento di 10 pixel
- Color Palettes
- Monocromatico (3 tavolozze)
Falso colore (11 tavolozze)
Colore reale (3 tavolozze) per schermata iniziale
Normale o polarità di visualizzazione invertita
- Continuous Zoom
- Sì
- Cooler
- Cobham Carleton LC1062 Stirling lineare
- Cooler MTTF
- Fino a 25.000 ore
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- Le probabilità di rilevazione, riconoscimento e identificazione (DRI) sono modellate utilizzando lo strumento di modellazione dei sensori passivi NV-IPM standard del settore. I risultati del modello NV-IPM si riferiscono alla posizione dello zoom NVFOV con una dimensione target di 3,1 m e una temperatura di 4,0 K. V50 è l’intervallo in cui vi è una probabilità del 50% di raggiungere l’attività.
Rilevamento - 31 km
Riconoscimento 20 km -
Identificazione 16 km
- Detector Type
- InSb
- Digital Zoom
- Conservazione dei bordi 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Grandezza eccessiva rispetto a 8 vicini più vicini
- EFL_Zoom Range [mm]
- 120-1200 mm, HFOV da 7,2° a 0,72°
- f-number
- f/5,0
- Focal Length
- 120-1200 mm
- Focus
- Messa a fuoco motorizzata a distanza specificata, messa a fuoco a infinito, messa a fuoco automatica / continua
- FOV - Horizontal
- Da 0,72° a 7,2° (atermica)
- FPA - Digital Video Display Format
- Disponibili più formati
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz (guadagno standard), 60 Hz (guadagno alto)
- HFOV
- 0.72°
- IFOV (mrad)
- 0.01
- Image Correction
- 2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
- Invert/Revert
- Sì
- Lens Type
- Zoom continuo 10x
Mantieni la distanza di messa a fuoco con lo zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Area locale Espansione dinamica del contrasto con livello di sfondo regolabile dall'utente e boost in primo piano
- Min to Max Zoom Time
- 4 secondi
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrazioni in fabbrica: due punti (guadagno\/offset), aggiornamento a un punto (ottimizzazione offset), rilevamento di pixel difettosi / rumorosi, 8 modalità operative con 2 tabelle NUC ciascuna
Calibrazione operativa (tempo di esecuzione): Aggiornamento a un punto
- Optical Continuous Zoom
- Sì
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 1280 x 1024
- Sensor Material
- InSb
- Sensor Technology
- InSb
- Spatial Noise Reduction
- Filtro mediano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 5x5
- Spectral Band
- 3,4-5,0 µm
- Thermal Imager
- 1280 x 1024 pixel (ISC1308)
- Time to Zoom
- 4 secondi
- Wide to Narrow Co-Boresight
- 12,5 pixel (0,15 mm) + tolleranza di allineamento di 10 pixel
- Zoom and Focus Controls
- Motorizzato, zoom ad angolo specificato, FOV preimpostato (messa a fuoco a infinito)
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
- Dual Simultaneous Outputs
- Uscita collegamento telecamera (base) (NUC a 14 bit corretto nel formato Full Frame):
Opzioni di uscita del display
Gigabit Ethernet
opzionale da 30 Hz (guadagno standard) (video a 10 bit (14 opzionale) completamente elaborato) (selezionarne uno):
720p60 HD-SDI (SMPTE)
1080p30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- Vedere IDD meccanica
- Input Power
- 24 V CC a 0,8 A nominale, 2,2 A picco al raffreddamento, 23 °C
- Input Voltage
- 24 V CC a 0,8 A nominali, 2,2 A picco al raffreddamento, 23 °C
- Thermal Extraction Method
- Dissipatore di calore, vedere IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Lunghezza: 57,91 cm (22,8 pollici)
Diametro obiettivo: 29 cm (11,4 pollici)
- Water Ingress
- Elemento anteriore sigillato IP-55No alloggiamento (telaio aperto)
- Weight
- 14,51 kg (32 lb)
Environmental & Approvals
- Cooler Interface (Predictive maintenance)
- Parametri di funzionamento dei monitor:
Tensione di ingresso e corrente
Temperatura espansore
Tempo di funzionamento
Cicli di raffreddamento
Tempo di raffreddamento
Temperatura di funzionamento sensore
- Fan Control
- Controllo termostato di 2 ventole di raffreddamento
- Operating Temperature
- 77K, <raffreddamento di 5 minuti a 23 °C (73,4 °F), tipico
- Operating Temperature Range
- da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)
- Power Surge Suppress
- Attività soppressa quando il raffreddatore è abilitato
- Storage Temperature Range
- da -50 °C a +85 °C (da -58 °F a 185 °F)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaIntegrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.