Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR Duo, 160 x 120, 57° FOV, 8,8 Hz

Modèle: 436-0100-01-00S
product image

Discontinued
Prenez de la hauteur avec la FLIR Duo : une caméra légère et compacte, conçue pour les drones, alliant un capteur thermique et un capteur optique. Semblable par ses dimensions et sa forme aux caméras d'intervention les plus connues, la Duo offre des fonctionnalités performantes comme l'enregistrement intégré et le contrôle à distance en temps réel des fonctions de la caméra via PWM, ainsi que la fonction MSX d'amélioration multispectrale de l'image. Duo est également disponible dans une version entièrement radiométrique appelée Duo R, qui effectue des mesures de température précises et calibrées de chaque pixel de l'image.

Imagerie à double capteur dans un format compact

La Duo combine l'imagerie thermique et la vidéo en couleur dans un format compact et léger. Ses sorties analogiques et HDMI permettent une visualisation thermique, optique, ou en incrustation d'image.

Contrôle simple de la caméra et enregistrement intégré

La Duo peut capturer non seulement des fichiers vidéo numériques mais aussi des images fixes, qui peuvent ensuite être analysées à l'aide du logiciel FLIR Tools.

Configuration et contrôle de la caméra performants

Commandez à distance jusqu'à deux fonctions de la caméra à l'aide des commandes PWM, et configurez les paramètres de contrôle et d'enregistrement de la caméra via Bluetooth à l'aide de l'application intuitive FLIR.

Spécifications

Connections & Communications

Digital Video Output
Micro-HDMI ; vidéo HDMI au format 1080 p
MAVLink Interface
Oui
Mini-USB Connector
Entrée d'alimentation, sortie vidéo analogique, connexions PWM, commande MAVLink
Remote Control
Deux commandes PWM (attribuées dans l'application)

Electrical

Input Power
5,0-26,0 Vcc
Power Dissipation [steady state]
2,2 W (3,3 W)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
de 0 ºC à +50 ºC
Operational Altitude
+12 000 pieds
Storage Temperature Range
de -20 °C à +60 °C

Imaging & Optical

EO Camera FOV
90°
EO Camera Resolution
1 920 × 1 080
FLIR MSX
Oui
Image Optimization
Oui
Image Optimization for sUAS
Oui
IR Camera Resolution
160 x 120
IR Video Frame Rate
7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
Lens
57° x 44°
Lens Options
57º x 44º
MSX Enhancement
Oui
Multiple Color Palettes
Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Picture-in-Picture
Oui
Sensor Resolution
160 × 120
Spectral Band
7,5-13,5 µm
Thermal Frame Rate
7,5 Hz (NTSC) ; 8,3 Hz (PAL)
Thermal Imager
Microbolomètre VOx non refroidi
Thermal Measurement Accuracy
+/-5 ºC ou 5 % de la valeur mesurée
Visible Camera FOV
90º
Visible Camera Resolution
1920 x 1080

Mechanical

Dimensions
41 x 59 x 29,6 mm
Weight
84 grammes

Optional Power & HDMI Video Module

Input Power Range
5,0 - 26,0 VCC

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Télécharger

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Télécharger

Duo Datasheet

Datasheet

Télécharger

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Télécharger

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Télécharger

Duo Quick Start Guide

Quick Start Guide

Télécharger

FLIR Duo User Guide

User Manual

Télécharger

Produits associés