Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR Duo R, 160x120, champ de vision 57°, 8,8 Hz

Modèle: 436-0100-02-00S
product image

Discontinued
Prenez de la hauteur avec la FLIR Duo : une caméra légère et compacte, conçue pour les drones, alliant un capteur thermique et un capteur optique. Semblable par ses dimensions et sa forme aux caméras d'intervention les plus connues, la Duo offre des fonctionnalités performantes comme l'enregistrement intégré et le contrôle à distance en temps réel des fonctions de la caméra via PWM, ainsi que la fonction MSX d'amélioration multispectrale de l'image. Duo est également disponible dans une version entièrement radiométrique appelée Duo R, qui effectue des mesures de température précises et calibrées de chaque pixel de l'image.

Imagerie à double capteur dans un format compact

La Duo combine l'imagerie thermique et la vidéo en couleur dans un format compact et léger. Ses sorties analogiques et HDMI permettent une visualisation thermique, optique, ou en incrustation d'image.

Contrôle simple de la caméra et enregistrement intégré

La Duo peut capturer non seulement des fichiers vidéo numériques mais aussi des images fixes, qui peuvent ensuite être analysées à l'aide du logiciel FLIR Tools.

Configuration et contrôle de la caméra performants

Commandez à distance jusqu'à deux fonctions de la caméra à l'aide des commandes PWM, et configurez les paramètres de contrôle et d'enregistrement de la caméra via Bluetooth à l'aide de l'application intuitive FLIR.

Spécifications

Connexions et communication

Connecteur mini-USB
Entrée d'alimentation, sortie vidéo analogique, connexions PWM, commande MAVLink
Dispositif de stockage
Carte MicroSD
Interface MAVLink
Oui
Sortie vidéo numérique
Micro-HDMI ; vidéo HDMI au format 1080 p
Télécommande
Deux commandes PWM (attribuées dans l'application)

Électrique

Puissance dissipée [crête]
2,2 W (3,3 W)
Tension d’entrée
5,0-26,0 Vcc

Environnement et approbations

Altitude opérationnelle
+12 000 pieds
Plage de températures de fonctionnement
de 0 ºC à +50 ºC
Plage de températures de stockage
de -20 °C à +60 °C

Données image et optiques

Amélioration MSX
Oui
Bande spectrale
7,5-13,5 µm
Caméra thermique
Microbolomètre VOx non refroidi
CdV de la caméra visible
90º
Champ visuel de la caméra EO
90°
FLIR MSX
Yes
Fréquence d’images vidéo IR
7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
Fréquence des images thermiques
7,5 Hz (NTSC) ; 8,3 Hz (PAL)
Incrustation d’image
Oui
Objectif
57° x 44°
Optimisation d'image pour drones
Oui
Optimisation de l’image
Yes
Plusieurs palettes de couleurs
Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Précision des mesures thermiques
+/-5°C
Résolution de la caméra EO
1920 × 1080
Résolution de la caméra IR
160 × 120
Résolution de la caméra visible
1920 x 1080
Résolution du capteur
160 x 120

Mécanique

Dimensions
41 x 59 x 29,6 mm
Poids
84 grammes

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Télécharger

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Télécharger

Duo R Datasheet

Datasheet

Télécharger

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Télécharger

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Télécharger

FLIR Duo User Guide

User Manual

Télécharger

Produits associés