IMAGERIE PAR DRONE HAUT DE GAMME
Visionnez les images thermique et couleur en vol, ou les deux combinées en mode incrustation d’image, avec enregistrement de vidéos ou d'images fixes sur deux cartes microSD. *Nacelle Gremsy non fournie
CAPTEURS POUR GÉOLOCALISATION DES IMAGES INTÉGRÉS
Le récepteur GPS, l’IMU, le magnétomètre et le baromètre intégrés disposent de toutes les données nécessaires pour créer des orthomosaïques précises sans intégration aux contrôleurs de vol externes.
FACILE À CONFIGURER
La configuration aisée par l'application FLIR UAS permet aux pilotes de définir les palettes de couleurs, paramétrer les caractéristiques d’optimisation d’image ou configurer les entrées PWM, sans avoir à amener un ordinateur sur site.
Spécifications
Aircraft
- Global Positioning System [GPS]
- Oui (GPS, GLONASS)
Connections & Communications
- 10 Pin Accessory Port
- Entrée d’alimentation, sortie vidéo analogique, PWM, MAVLink, sortie de synchronisation des images
- Digital Video Output
- 1080p60, 1080p30, 720p60
- MAVLink Interface
- Oui
- Micro - HDMI
- Sortie vidéo numérique
- Remote Control
- Oui – PWM (3 canaux), MAVLink
- USB 3.0
- Entrée d’alimentation, mémoire externe USB
Electrical
- Input Voltage
- 5,5-26,0 Vcc (port JST 10 broches) 5,0 Vcc (port USB-C)
- Power Dissipation [avg]
- 10 W
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- de -20 °C à +50 °C
- Operational Altitude
- +38 000 pieds
- Storage Temperature Range
- de -20 °C à +60 °C
Imaging & Optical
- EO Camera FOV
- 56° x 45°
- EO Camera Resolution
- 4 000 x 3 000
- FLIR MSX
- Oui
- Imaging Modes
- IR uniquement, Visuel uniquement, incrustée (IR dans Visuel)
- IR Camera Optics
- 9 mm : 35° x 27°
- IR Camera Resolution
- 336 x 256
- MSX Image Enhancement
- Oui
- Multiple Color Palettes
- Oui – Réglable dans l’application et via PWM
- Other Sensors
- Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre
- Spectral Band
- 7,5-13,5 µm
- Thermal Frame Rate
- 30 Hz
- Thermal Imager
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Thermal Lens Options
- 9 mm : 35° x 27°
- Thermal Sensitivty
- < 50 mK
- Thermal Sensor Resolution Options
- 336 x 256
- Visible Camera FOV
- 56° x 45°
- Visible Sensor Resolution
- 4000 x 3000
Mechanical
- Dimensions
- 85 x 81,3 x 68,5 mm
- Mounting Features
- Montures sur trépied</special>1/4'' -20 TPI (qté 2, surface inférieure)
- Weight
- 325 g
Performance
- Measurement Accuracy
- ± 5 ºC ou 5 % de la valeur mesurée sur une plage de -25 ºC à +135 ºC ± 20 ºC ou 20 % de la valeur mesurée sur une plage de -40 ºC à +550 ºC
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- +/- 5 C ou 5 % des lectures dans la plage de -25 °C à +135 °C +/- 20 C ou 20 % des lectures dans la plage de -40 °C à +550 °C
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
Duo Pro R Firmware
Duo Pro R Datasheet
Duo Pro R STEP file - 25mm
Duo Pro R STEP file - WFOV
Duo Pro R User Guide v1.0
FLIR Duo Pro R QSG FINAL_17-3060-OEM V1
FLIR UAS Products Warranty