Mesures de température radiométriques calibrées
La Vue Pro R est plus qu'une caméra thermique. Elle capture des mesures de température précises et sans contact en intégrant dans chaque pixel des données thermiques calibrées.
Intégration avec MAVLink et contrôles PWM
En plus de permettre une compatibilité avec MAVLink pour géolocaliser les images, la connexion Accessory Port vous permet de commander en vol les fonctions de la caméra en s'intégrant avec le système de contrôle de votre drone.
Facile à configurer
La configuration aisée par l'application FLIR UAS permet aux pilotes de définir les palettes de couleurs, paramétrer les caractéristiques d’optimisation d’image ou configurer les entrées PWM, sans avoir à amener un ordinateur sur site.
Spécifications
Connexions et communication
- Sortie vidéo analogique
- Oui
Électrique
- Puissance dissipée [crête]
- 2,1 W (3,9 W)
- Tension d’entrée
- 4,8-6,0 Vcc
Environnement et approbations
- Altitude opérationnelle
- +40 000 pieds
- Plage de température hors fonctionnement
- de -55 ºC à +95 ºC
- Plage de températures de fonctionnement
- de -20 °C à +50 °C
Exporter les désignations
- Code ECCN
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Données image et optiques
- Bande spectrale
- 7,5-13,5 µm
- Caméra thermique
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Fréquence d’images
- 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
- Fréquence d’images maximum
- 30 Hz (NTSC) ; 25 Hz (PAL)
- Image convertissable
- Oui – Réglable dans l'application
- Objectif
- 6,8 mm; 45° × 35°
- Optimisation d'image pour drones
- Oui
- Optimisation de l’image
- Oui
- Options de l'objectif
- 6,8 mm ; 45º × 35º
- Options de l'objectif [CdV de la sortie analogique NTSC]
- 6,8 mm ; 44º × 33º
- Palettes de couleurs
- Oui – Réglable dans l’application et via PWM
- Prédéfinitions des scènes et traitement de l'image
- Oui – Réglable dans l'application
- Résolution de la caméra IR
- 336 × 256
- Résolution du capteur
- 336 × 256
- Sortie HDMI
- 1280x720 @ 50 Hz, 60 Hz
Mécanique
- Dimensions
- 5,74 x 4,45 cm (2,26" x 1,75) (objectif inclus)
- Orifices de montage de précision
- Deux M2x0,4 sur chacun des deux côtés et sur le fond Un trou fileté 1/4-20 sur le dessus
- Poids
- 96-118 mL (selon la configuration)
- Zoom
- Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Module d'alimentation/vidéo HDMI en option
- Contrôle d'inversion de polarité
- Oui
- Plage d'alimentation d'entrée
- 5 VCC – 28 VCC
Performances
- Précision de mesure
- +/-5 ºC ou 5 % de la valeur mesurée
Radiométrie
- Précision radiométrique
- +/-5 °C ou 5 % de la lecture
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware
Fiche technique des Vue Pro Vue Pro R
Vue Pro Vue Pro R Datasheet
436-0013-10 Vue Pro and R User Guide
Brochure du programme Global Utility de FLIR
Brochure du programme Global Utility de FLIR CA
Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA
Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière
FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure
FLIR Global Utility Market Brochure
FLIR Interface Requirements for TIFF File Format