Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Politique d’expédition et de retour

Vue Pro 336, champ de vision 44°, 6,8 mm, 30 Hz

Modèle: 436-0013-00
product image

Discontinued
Conçue pour un usage professionnel, la FLIR Vue Pro est plus qu’une caméra thermique; c’est un instrument de mesure thermique et un enregistreur de données qui ajoute une valeur considérable à vos opérations et services sUAS.

Enregistrement intégré

La Vue Pro enregistre des vidéos numériques et des images fixes sur une carte amovible micro-SD pour ne perdre aucune donnée en cas de perte de transmission.

Intégration avec MAVLink et contrôles PWM

En plus de permettre une compatibilité avec MAVLink pour géolocaliser les images, la connexion Accessory Port vous permet de commander en vol les fonctions de la caméra en s'intégrant avec le système de contrôle de votre drone.

Facile à configurer

La configuration aisée par l'application FLIR UAS permet aux pilotes de définir les palettes de couleurs, paramétrer les caractéristiques d’optimisation d’image ou configurer les entrées PWM, sans avoir à amener un ordinateur sur site.

Spécifications

Connexions et communication

Sortie vidéo analogique
Oui

Électrique

Puissance dissipée [crête]
2,1 W (3,9 W)
Tension d’entrée
4,8-6,0 Vcc

Environnement et approbations

Altitude opérationnelle
+40 000 pieds
Plage de température hors fonctionnement
de -55 ºC à +95 ºC
Plage de températures de fonctionnement
de -20 °C à +50 °C

Exporter les désignations

Code ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Données image et optiques

Bande spectrale
7,5-13,5 µm
Caméra thermique
Microbolomètre VOx non refroidi
Fréquence d’images
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
Fréquence d’images maximum
30 Hz (NTSC) ; 25 Hz (PAL)
Image convertissable
Oui – Réglable dans l'application
Objectif
6,8 mm; 45° × 35°
Optimisation d'image pour drones
Oui
Optimisation de l’image
Oui
Options de l'objectif
6,8 mm ; 45º × 35º
Options de l'objectif [CdV de la sortie analogique NTSC]
6,8 mm ; 44º × 33º
Palettes de couleurs
Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Prédéfinitions des scènes et traitement de l'image
Oui – Réglable dans l'application
Résolution de la caméra IR
336 x 256
Résolution du capteur
336 x 256
Sortie HDMI
1280x720 @ 50 Hz, 60 Hz

Mécanique

Dimensions
5,74 x 4,45 cm (2,26" x 1,75) (objectif inclus)
Orifices de montage de précision
Deux M2x0,4 sur chacun des deux côtés et sur le fond Un trou fileté 1/4-20 sur le dessus
Poids
96-118 mL (selon la configuration)
Zoom
Oui – Réglable dans l’application et via PWM

Module d'alimentation/vidéo HDMI en option

Contrôle d'inversion de polarité
Oui
Plage d'alimentation d'entrée
5 VCC – 28 VCC

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Télécharger

FLIR Vue Pro Firmware

Firmware Download

Version: 3.3.2

Télécharger

Fiche technique des Vue Pro Vue Pro R

Datasheet

Télécharger

Vue Pro Vue Pro R Datasheet

Datasheet

Télécharger

FLIR Interface Requirements for TIFF File Format

Tech Note

Télécharger

FLIR UAS Products Warranty

FLIR VUE PRO IDD

Tech Note

Télécharger

FLIR Vue Pro STEP File

STEP File

Télécharger

Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL

Vue Pro and Vue Pro R User Manual

User Manual

Télécharger

Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet

User Manual

Télécharger

Produits associés