Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Duo Pro R, 336×256, champ de vision 35°, 30 Hz

Modèle: 436-0335-32-00
product image

Discontinued
La FLIR Duo® Pro R combine une caméra thermique radiométrique haute résolution, une caméra couleur 4K et une suite complète de capteurs embarqués pour vous offrir la solution d’imagerie à double capteur la plus puissante au monde pour les petits drones commerciaux.

IMAGERIE PAR DRONE HAUT DE GAMME

Visionnez les images thermique et couleur en vol, ou les deux combinées en mode incrustation d’image, avec enregistrement de vidéos ou d'images fixes sur deux cartes microSD. *Nacelle Gremsy non fournie

CAPTEURS POUR GÉOLOCALISATION DES IMAGES INTÉGRÉS

Le récepteur GPS, l’IMU, le magnétomètre et le baromètre intégrés disposent de toutes les données nécessaires pour créer des orthomosaïques précises sans intégration aux contrôleurs de vol externes.

FACILE À CONFIGURER

La configuration aisée par l'application FLIR UAS permet aux pilotes de définir les palettes de couleurs, paramétrer les caractéristiques d’optimisation d’image ou configurer les entrées PWM, sans avoir à amener un ordinateur sur site.

Spécifications

Aircraft

Global Positioning System [GPS]
Oui (GPS, GLONASS)

Connections & Communications

10 Pin Accessory Port
Entrée d’alimentation, sortie vidéo analogique, PWM, MAVLink, sortie de synchronisation des images
Digital Video Output
1080p60, 1080p30, 720p60
MAVLink Interface
Oui
Micro - HDMI
Sortie vidéo numérique
Remote Control
Oui – PWM (3 canaux), MAVLink
USB 3.0
Entrée d’alimentation, mémoire externe USB

Electrical

Input Voltage
5,5-26,0 Vcc (port JST 10 broches) 5,0 Vcc (port USB-C)
Power Dissipation [avg]
10 W

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
de -20 °C à +50 °C
Operational Altitude
+38 000 pieds
Storage Temperature Range
de -20 °C à +60 °C

Imaging & Optical

EO Camera FOV
56° x 45°
EO Camera Resolution
4 000 x 3 000
FLIR MSX
Oui
Imaging Modes
IR uniquement, Visuel uniquement, incrustée (IR dans Visuel)
IR Camera Optics
9 mm : 35° x 27°
IR Camera Resolution
336 x 256
MSX Image Enhancement
Oui
Multiple Color Palettes
Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Other Sensors
Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre
Spectral Band
7,5-13,5 µm
Thermal Frame Rate
30 Hz
Thermal Imager
Microbolomètre VOx non refroidi
Thermal Lens Options
9 mm : 35° x 27°
Thermal Sensitivty
< 50 mK
Thermal Sensor Resolution Options
336 x 256
Visible Camera FOV
56° x 45°
Visible Sensor Resolution
4000 x 3000

Mechanical

Dimensions
85 x 81,3 x 68,5 mm
Mounting Features
Montures sur trépied</special>1/4'' -20 TPI (qté 2, surface inférieure)
Weight
325 g

Performance

Measurement Accuracy
± 5 ºC ou 5 % de la valeur mesurée sur une plage de -25 ºC à +135 ºC ± 20 ºC ou 20 % de la valeur mesurée sur une plage de -40 ºC à +550 ºC

Radiometry

Radiometric Accuracy
+/- 5 C ou 5 % des lectures dans la plage de -25 °C à +135 °C +/- 20 C ou 20 % des lectures dans la plage de -40 °C à +550 °C

Ressources et assistance

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Télécharger

Duo Pro R Firmware

Firmware Download

Version: 01.03.03

Télécharger

Duo Pro R Datasheet

Datasheet

Télécharger

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Télécharger

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Télécharger

Duo Pro R User Guide v1.0

User Manual

Télécharger

FLIR Duo Pro R QSG FINAL_17-3060-OEM V1

Quick Start Guide

Télécharger

FLIR UAS Products Warranty

Produits associés