El detector no refrigerado de 12 µm se entrega con dos resoluciones: 640 × 512 o 320 × 256, y múltiples opciones de frecuencia de imagen. Los modelos radiométricos ofrecen medición de temperatura absoluta. Con varias configuraciones de objetivo también disponibles, Boson ofrece la gama más amplia de modelos LWIR de Teledyne FLIR y la mayor flexibilidad para los programas de integración. El SDK de Boson fácil de usar, la GUI fácil de usar y la documentación completa de integración de productos simplifican aún más la integración de OEM en sistemas de nivel superior.
Para facilitar las actualizaciones de sensibilidad tipo Plug-and-Play, los nuevos módulos Boson+ cuentan con un NeDT de <20 mK, líder en el sector.
Especificaciones
Performance
- Scene Temperature Range
- a 140 °C (ganancia alta) a 500 °C (ganancia baja)
- Thermal Spectral Range
- Infrarrojos de onda larga, de 8 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 320 × 256
- Continuous Electronic Zoom
- Zoom de 1X a 8X
- Digital Zoom
- Zoom de 1x a 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 92°
- Frame Rate
- Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
- Frame Rate Options
- Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
- Full Frame Rate
- Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
- HFOV
- 92°
- IFOV (mrad)
- 5.21739130434783
- Image Orientation
- Ajustable (rotación vertical y/o rotación horizontal)
- Lens Options
- 320 x 256 92° (HFOV) 2,3 mm (EFL)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado de fábrica; FFC (correcciones de campos planos) actualizadas con NUC sin obturador silenciosa de FLIR (SSN™)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 320 x 256
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- Hasta +140 °C (alta); hasta +500 °C (baja)
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK (industrial); <50 mK (profesional); <60 mK (consumidor)
- Sensor Technology
- Microbolómetro VOx no refrigerado
- Slow Frame Rate
- ≤9 Hz disponibles
- Slow Video Option [factory configured]
- <9 Hz disponibles
- Snapshots
- Instantánea de fotograma completo a través de la interfaz gráfica de usuario de Boson
- Spectral Band
- Infrarrojos de onda larga, de 8 µm – 14 µm
- Spectral Range
- Infrarrojos de onda larga; 7,5 µm – 13,5 µm
- Symbol overlay
- Cada fotograma reescribible; mezcla alfa para superposición translúcida
- Thermal Imaging Detector
- Microbolómetro VOx no refrigerado
- Thermal Sensitivity
- <40 mK (industrial); <50 mK (profesional); <60 mK (consumidor)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART o USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS o USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC
- Power Consumption
- Según la configuración; como mínimo 500 mW
- Power Dissipation
- Según la configuración; como mínimo 500 mW
Mechanical
- Mounting Features
- 320 x 256 92° (HFOV) 2,3 mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- Cuatro orificios roscados M1,6x0,35 (tapa trasera)
- Size
- 21 × 21 × 11 mm sin lente
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11 mm (sin lente)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11 mm (sin lente)
- Weight
- 7,5 g sin lente (según configuración)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conforme a la NDAA
Conforme a la ROHS
Conforme a la REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C a 85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C a 80°C
- Operational Altitude
- 12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
- Shock
- 1500 g a 0,4 ms
- Solar protection
- Integral
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónPreguntas frecuentes
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
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
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.