Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

ISR de puesta a tierra de prisma

Modelo: 110-0201-91
product image

In Production
Prism® Ground ISR es una pila de software lista para la misión para inteligencia, vigilancia y reconocimiento basados en tierra. Permite una rápida detección, clasificación y seguimiento de diversos objetivos, incluidas clases militares específicas, al combinar imágenes computacionales con percepción impulsada por IA para una mayor conciencia y una respuesta más rápida.

Su imagen computacional mejora la visibilidad de infrarrojos (IR) en condiciones degradadas, mientras que los modelos de IA entrenados en datos reales y sintéticos de OEM de Teledyne FLIR ayudan a ofrecer detecciones precisas con menos falsos positivos. Prism AIMMGen™ admite una rápida expansión a nuevas clases de objetivos a medida que evolucionan las necesidades de la misión. Creado para una integración rápida, Prism Ground ISR es compatible con cámaras Boson®+ y Neutrino®, incluidos modelos de zoom continuo, además de sensores de IR y electroópticos (EO) de terceros para una implementación escalable.

Con detección impulsada por IA, mejora de imagen e integración flexible de sensores en una sola pila, Prism Ground ISR ayuda a los equipos a realizar trabajos de campo más rápido, detectar amenazas antes y mantener seguimientos fiables con menos carga para el operador en la vigilancia fronteriza, protección de fuerzas y otras misiones de seguridad terrestres.

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN CON TECNOLOGÍA IA

Amplíe el rango de detección, mejore la persistencia del seguimiento y reduzca las falsas alarmas para obtener respuestas más tempranas y seguras

  • Admite hasta 15 clases de objetos, incluida la clasificación de vehículos militares extranjeros de grano fino
  • Capacitado en datos de EO e IR para mejorar el reconocimiento de objetivos en entornos abarrotados
  • Permite modelos específicos de clientes con Prism AIMMGenTM utilizando datos sintéticos para adaptarse a nuevas misiones

MEJORA DE IMAGEN PARA UN SEGUIMIENTO DE ALTA FIDELIDAD

Mantiene pistas multiobjeto estables con baja fragmentación para objetivos pequeños, rápidos y de maniobra.

  • La mitigación de turbulencias, el descongelamiento y la superresolución mejoran la visibilidad en condiciones difíciles
  • Canales de adquisición y seguimiento independientes para una detección más temprana y un seguimiento más receptivo
  • Ajuste la lógica de seguimiento a las necesidades de la misión para una mayor flexibilidad operativa

DISEÑADO PARA UNA INTEGRACIÓN OPTIMIZADA

Menor riesgo de integración con escala de producción global y tecnología, herramientas y soporte de confianza

  • SDK incluye aplicación de muestra C++ y acceso a través de MQTT y REST API
  • Acepta datos de 14 bits de Boson+, Neutrino y cámaras IR de terceros
  • Compatible con sensores EO, lo que permite soluciones multisensor
  • Equipo de servicios técnicos experimentado para apoyar la integración

Especificaciones

Hardware

Part Number
110-0201-91

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 píxeles en el objetivo
Included Filters
Descongelación, estabilización electrónica y mitigación de turbulencias
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR y LWIR
Latency (Average Glass-To-Glass)
~150 ms a 30Hz (para mostrar la salida)
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100 ms, configurable a 1 retardo de fotograma (menor precisión)
Metadata Output
Área de
la caja delimitadora Ubicación de
la caja Categoría ID
Clase de objeto Etiqueta
Confianza
Sello
de hora Seguimiento Número de fotograma ID
Moving Target Indication
≥4 x 4 píxeles en el objetivo (mínimo)
Object Classes - Infrared and EO
bmp-2, bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 y jeep patriot con clases adicionales en la versión 2
Object Classification >60% Confidence
≥6 x 6 píxeles en el objetivo (mínimo)
Simultaneous Targets Tracked
El máximo depende del sistema, el valor predeterminado es 16, configurable
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % para objetivos pequeños (<32 x 32 píxeles), configurable

System Requirement

Deliverables
Documentación técnica del kit de desarrollo de software (SDK)
de interfaz gráfica de usuario (GUI)
EO Camera
4 MP con entrada UVC típica
(un formato más grande afectará a la velocidad de fotogramas)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX
IR Cameras
Boson+ con UVC
Neutrino LC con USB
Neutrino SX8 con USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (promedio) <15 W (máximo)
Video Output
WebRTP, RTSP y HDMI

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

seminario web

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ver ahora

Documento técnico

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism Ground ISR - Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados