Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prism AI Automático

Modelo: 110-0133-40
product image

In Production
Prism™ AI - Auto es un marco de software que proporciona clasificación, detección de objetos y seguimiento de objetos que permite a los ingenieros de percepción comenzar a integrar rápidamente cámaras térmicas para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y sistemas de vehículos autónomos (AV). Los desarrolladores pueden usar Prism AI como el software de percepción principal o como referencia mientras aprovechan las herramientas de calibración de la cámara, junto con la fusión visible y térmica y las capacidades avanzadas de procesamiento de imágenes que ofrecen una capacidad de percepción superior, especialmente para la detección de peatones y animales.

Compatible con las cámaras térmicas líderes del mercado Teledyne FLIR, incluidas Boson®, Tau® 2 y FLIR ADK, Prism AI cuenta con autenticación de cámara a ECU, un requisito clave para la implementación de la producción automotriz. Las herramientas Prism AI brindan una integración de datos simplificada con el software de desarrollo de conjuntos de datos Teledyne FLIR Conservator™, así como el conjunto de datos de formación térmico y visible más grande de la industria. La combinación de modelos validados con resultados satisfactorios en las pruebas de frenado automático de emergencia (AEB) basadas en NCAP, herramientas de inteligencia artificial (IA), complementos de modelos ONNX y servicios de anotación disminuye el coste de desarrollo y acorta el tiempo de comercialización de sistemas ADAS o AV con capacidad térmica.

Comience a evaluar inmediatamente las capacidades de detección del sensor térmico

El software de referencia ofrece un rendimiento básico y reduce la inversión para las pruebas de percepción habilitadas con cámaras térmicas

Aproveche el ecosistema de percepción de Teledyne FLIR para acortar el tiempo de comercialización

El conjunto de herramientas de desarrollo proporciona una base abierta de "caja blanca" para el software de percepción ADAS con capacidad de infrarrojos térmicos

Creado para desarrolladores con la promesa de la marca Teledyne FLIR

Líder mundial de confianza en detección de infrarrojos térmicos y soluciones de automoción


Prism-AI-Auto-PDP-Pillar1-Images-Immediately-start-evaluating-thermal-sensor-detection-capabilities.jpg

COMIENCE A EVALUAR INMEDIATAMENTE LAS CAPACIDADES DE DETECCIÓN DE SENSORES TÉRMICOS

El software de referencia ofrece un rendimiento básico y reduce la inversión para las pruebas de percepción habilitadas con cámaras térmicas

  • Clasificación, detección y seguimiento de objetos en longitudes de onda térmicas y de luz visible
  • Las herramientas de calibración proporcionan deformación y rectificación de la lente de la cámara
  • Combinación de imágenes visibles y térmicas fusionadas y resaltado de objetos
  • El procesamiento avanzado de imágenes incluye superresolución, eliminación de ruido y nitidez

APROVECHAR EL ECOSISTEMA DE PERCEPCIÓN DE FLIR DE TELEDYNE PARA ACORTAR EL TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN

El conjunto de herramientas de desarrollo proporciona una base abierta de “caja blanca” para el software de percepción ADAS con capacidad de infrarrojos térmicos

  • Gestión del ciclo de vida de los datos del conservador con herramienta de evaluación del rendimiento del modelo
  • Conjuntos de datos de formación anotados en espectros térmico y visible
  • Servicios de anotación de imágenes térmicas y visibles escalables y de calidad
  • Bajo coste informático en procesadores de escritorio e integrados de NVIDIA, Ambarella, Qualcomm y más



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Teledyne-FLIR-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

DISEÑADO PARA DESARROLLADORES CON LA PROMESA DE MARCA TELEDYNE FLIR

Líder mundial de confianza en detección de infrarrojos térmicos y soluciones de automoción

  • Equipo experto de servicios técnicos disponible para respaldar la integración
  • Compatible con Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ y Tau 2
  • El repositorio compartido impulsa una iteración y colaboración rápidas
  • Capacidad de código de autenticación/apretón de manos

Especificaciones

Connections & Communications

Camera Interface
USB, GMSL1, GMSL2 y FPD-Link III

Hardware

Part Number
110-0133-40

Software Features

Authentication
Protocolo de enlace (handshake) clave de cámara a ECU con desafío/respuesta de 256 bits
Cross Modality Image Registration
Alineación automática de térmico y EO para compensar las diferencias de paralaje y sincronización temporal
Deblurring
Métodos ciego y semi ciego (conocido por movimiento) compatibles para restaurar MTF (vídeo térmico)
Dewarping
Corrección esférica radial y tangencial de lentes
Haze Penetration
Compensación adaptativa local para la dispersión atmosférica (térmica)
Imaging Blending
Imagen combinada de espectro múltiple para visualización que ajusta automáticamente el factor de combinación para el día y la noche
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
Reducción avanzada de ruido de multifotograma (vídeo térmico)
Multi-Object Tracker
El rastreador ligero basado en el procesamiento de señales reduce los falsos positivos y mantiene el bloqueo del objetivo entre fotogramas en ausencia de detecciones. Configuraciones de plano de imagen y plano de tierra disponibles.
Object Detector (CNN)
7 categorías de detección de objetos visibles y térmicos: Persona, automóvil, vehículo grande (autobús, semirremolque, tren, etc.), bicicleta, motocicleta, semáforo y animal grande (venado, vaca, caballo)
Rectification
Proceso de calibración de cámaras térmicas y visibles con registro preciso de píxeles de cámaras visibles y térmicas
Sensor Fusion
Implementación ligera de fusión retardada para la percepción de objetos a partir de información térmica y de color visible (luces de freno, semáforos, señales de tráfico)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) y Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier y Jetson Orin; otros Qualcomm y NVIDA HW previa solicitud
Thermal Image Processing
Control automático de ganancia (AGC), superresolución, eliminación de ruido y nitidez
Tone Mapping
Compatible con métodos globales y localmente adaptativos, optimizados para escenas altamente dinámicas
Video Stabilization
Eliminación de la fluctuación de alta frecuencia temporal (térmica y EO)

Galería multimedia

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados