Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

SKR de Prism

Modelo: 110-0200-50
product image

In Production
El software actualizado Prism™ SKR unifica la ejecución de la misión y la supervisión inteligente en una única plataforma de autonomía de lazo cerrado para sistemas de armas guiadas. Es compatible con municiones merodeadoras, efectos aéreos (ALE), soluciones contra UAS (C UAS), objetos de desgaste, interceptores, municiones inteligentes e incluso los últimos cientos de metros de misiones de drones de visión en primera persona (FPV).

Prism SKR ofrece reconocimiento automático de objetivos (ATR) impulsado por la percepción y autonomía de lazo cerrado con búsqueda avanzada, selección de punto de mira 3D y operaciones conscientes del terreno. El objetivo de bloqueo de píxeles permite un seguimiento de reidentificación (ReID) preciso y persistente a través de la degradación o pérdida de la señal, pasando de la IA asistida durante la transferencia de VFP a la ejecución de la misión completamente autónoma. El guion de misiones específicas de dominio, combinado con herramientas de modelo de lenguaje grande (LLM) como GitHub Copilot, permite a los operadores planificar y adaptar misiones a la velocidad de la intención. La integración nativa a través de un complemento QGroundControl garantiza una adopción perfecta en los flujos de trabajo existentes, lo que proporciona decisiones más rápidas, mayor confianza en la misión y autonomía escalable desde la tarea hasta la ejecución.

Creado para fabricantes de equipos originales (OEM), Prism SKR se implementa de forma eficiente en el borde en plataformas integradas de baja potencia, incluidas NVIDIA® Orin™ y AVP de Teledyne FLIR, un sistema avanzado de procesamiento de vídeo en módulo (SoM) basado en Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550. Los módulos de cámara de infrarrojos (IR) Boson® y Neutrino®, junto con las cámaras visibles seleccionadas por el integrador, se integran a través de una interfaz compatible con la arquitectura de sistemas abiertos de armas (WOSA). Una API y SDK completos permiten la personalización, optimización e integración, lo que ayuda a acortar el tiempo de comercialización y reducir el riesgo de desarrollo.

LOCALIZACIÓN DE OBJETIVOS PRECISA Y AUTÓNOMA

Búsqueda ATR, identificación, estimación de estado y localización del punto de mira

ECOSISTEMA DE SOFTWARE PRISM

Desarrolle soluciones personalizadas con soporte de integración de fábrica

DISEÑADO PARA INTEGRADORES

Reduzca los costes y los riesgos de desarrollo y acorte el tiempo de comercialización

Prisma SKR: Tubería de detección a seguimiento de objetivos

1. PISTA OBJETIVO

2. DETECCIÓN OBJETIVO

3. RECONOCIMIENTO OBJETIVO

4. TRANSMISIÓN/COMPROMISO OBJETIVO

5. DETECCIÓN DE OBJETIVOS

6. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

Prism SKR - AI Scripting Interface

PLATAFORMA DE ATR Y AUTONOMÍA DE LAZO CERRADO

Unifica la ejecución y la supervisión inteligente proporcionando una mayor confianza en la misión

  • Soporte de scripting de misiones para el desarrollo y la ejecución acelerados por IA
  • Planificación automatizada del terreno
  • Búsqueda basada en sensor, altitud, tipo de objetivo y puntos de referencia añadidos
  • Etiquetar objetivos para designación de operador o terminación autónoma

Prism SKR - 3D Aimpoints Interface

LOCALIZACIÓN DE OBJETIVOS PRECISA Y AUTÓNOMA

Posición, identificación, confianza y dirección del movimiento del objetivo en tiempo real

  • Selección interactiva de puntos de mira 3D
  • Objetivo de bloqueo de píxeles para un seguimiento ReID preciso y persistente
  • Operaciones de aire a tierra, de tierra a aire, de aire a aire y de tierra a tierra
  • Acepta imágenes IR y EO

DISEÑADO PARA INTEGRADORES Y OPERADORES

Reduzca los costes y riesgos de desarrollo al tiempo que proporciona una experiencia de usuario centrada en el operador

  • Complemento QGroundControl
  • API y SDK completos
  • Interfaces compatibles con WOSA al sistema de aviónica
  • Procesadores integrados NVIDIA y Qualcomm de baja potencia

ESPECIFICACIONES

Requisitos de hardware

NVIDIA Jetson Orin (NX, AGX)

Qualcomm QCS8550

RAM del sistema 16 GB como mínimo Memoria unificada de 16 GB
Almacenamiento SSD NVMe recomendado
(capacidad basada en los requisitos de grabación)
Almacenamiento interno
(capacidad basada en los requisitos de grabación)
Memoria GPU Compartido con RAM del sistema Memoria unificada de 16 GB

Requisitos de software

Sistema operativo JetPack 6.0 o más reciente Qualcomm Linux LE
Conductor Incluido con JetPack (L4T) Específico para Qualcomm
CUDA CUDA 12.x o más reciente No se aplica
Acoplador Docker (versiones compatibles conJetPack) con NVIDIA Container Runtime No es necesario (ejecución nativa)
Tiempo de ejecución del contenedor NVIDIA Container Runtime configurado como el tiempo de ejecución predeterminado Ninguna

Rendimiento de procesamiento

Frecuencia de imagen 30 fps 30 FPS
Utilización de CPU 17–23 % (típico) ~20 % (estimado)

Utilización de GPU

30-99 % (dependiendo de la carga de trabajo) ~25 %
Utilización de DSP
No se aplica ~50 %
Uso de RAM (promedio) ~2,5 GB ~2,5 GB

Alimentación y térmica

Potencia media (promedio)

11,3 W 4 W
Potencia máxima (máxima) 14,8 W Por confirmar
Temperatura de funcionamiento (promedio)
52 °C Por confirmar

CLASES Y CAPACIDADES DE OBJETOS ATR

Aplicación

Crear listas de objetos personalizadas a partir de >20 000 tipos de objetos (ejemplos existentes)

Aire civil Drón y helicóptero
Terreno civil Furgoneta, SUV, jeep, camioneta, sedán, autobús, semicamión, aeronave, excavadora, camión volquete, camión de basura, camión mezclador, camión de transporte, animal y persona
Civilian Maritime Embarcación motorizada/embarcación rápida/embarcación de skiff/kayak/pesca, boya, velero, remolcador, bote de velero, bote, yate, canoa, lubina, moto acuática, bote de esquí, bote pontón, bote de cabina y petrolero
Tierra militar SA-6R, SA-6T, SA-8, SA-13, SCUD, SMERCH, T-72, T-14, T-62, T-80, T-90, BMP-2, BMP-3, BTR-70, BTR-80, BRDM-2, URAL-375, HMMWV, SA-11, SA-15 y SA-22
Marítimo militar Barco de ataque rápido, portaaviones, barco de ataque, destructor, barco de combate litoral, cortador de clases de leyendas, petrolero de reposición de clases, barco de apoyo y barcos de apoyo de clase de suministro

Capacidades de ATR

Condiciones

Tamaño del objeto ~15 píxeles en
Hora del día Día o Noche
Tiempo de ejecución < 30 ms de búsqueda y < 10 ms de vuelta a la posición inicial (NVIDIA Orin NX)
Ángulo de visión De 5° a 60°
Orientación del objeto De 0° a 360°

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism SKR Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados