Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Módulo de cámara OEM de alto rendimiento, doble térmica y visible

Hadron 640

La Hadron™ serie 640 libre de ITAR y conforme a la NDAA combina una cámara visible de 64 MP con una cámara térmica Boson® o Boson+ radiométrica de resolución líder en rendimiento de 640 x 512 en un solo módulo fácil de integrar. Con un diseño optimizado de tamaño, peso y potencia (SWaP), es una carga útil de sensor dual idónea para la integración en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), vehículos terrestres no tripulados (UGV), plataformas robóticas y aplicaciones emergentes de IA que utilizan software Teledyne FLIR Prism™.

Los modelos Hadron 640 comparten interfaces mecánicas y eléctricas que simplifican el diseño. Compatible con la detección, seguimiento y clasificación Prism AI de Teledyne FLIR y las bibliotecas Prism ISP para obtener superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y mucho más, la Hadron serie 640 permite aplicaciones eficaces basadas en IA. Con controladores disponibles para procesadores líderes en el mercado de NVIDIA®, Qualcomm® y más, además de soporte de integración líder en la industria, la Hadron serie 640 minimiza el coste de desarrollo y el tiempo de comercialización.

Evalúe el prisma con la Hadron serie 640 utilizando el kit de desarrollo Prism para Qualcomm RB5 hoy mismo.

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

RENDIMIENTO DE CÁMARA TÉRMICA Y VISIBLE LÍDER EN EL SECTOR

Recopile imágenes visibles HD y térmicas radiométricas VGA duales de alta velocidad en todas las condiciones de luz.

  • Preparado para IA con Teledyne FLIR Prism AI e ISP
  • Resolución de cámara visible de 64MP
  • Boson+, radiométrico y con resolución de 640 x 512 disponible, proporciona
    NEDT líder de ≤20 mK
  • Salida de vídeo doble flexible de 60 Hz a través de USB o MIPI

DISEÑADO PARA INTEGRADORES

Reduzca el coste de desarrollo y el tiempo de comercialización con la solución de un único proveedor fiable

  • Sin ITAR y clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como ECCN 6A003.b.4.b
  • Controladores y código de muestra disponibles para NVIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 y más
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
  • Evalúe las capacidades con el kit de desarrollo Prism para Qualcomm RB5


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integrators.jpg


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size,-Weight y-Power-Optimized-Design.jpg

TAMAÑO, PESO Y DISEÑO OPTIMIZADO PARA LA POTENCIA

Optimice el diseño y el tiempo de funcionamiento con un módulo compacto, ligero y de bajo consumo.

  • Bajo consumo de energía en estado estable a 1,8 W
  • Protección contra polvo y agua IP54-rated
  • Ligero 56 g que permite un mayor tiempo de vuelo y alarga la duración de la batería
  • Interfaz mecánica y eléctrica compartida en todos los modelos

Descripción general de sUAS Teal 2 con Hadron 640R


Vigilancia del tráfico con Hadron 640R




Primeros pasos con NVIDIA Jetson Nano y FLIR Hadron 640R


Introducción a Qualcomm RB5 y FLIR Hadron 640R

¿QUÉ ES THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR es un programa cooperativo de desarrollo de productos y marketing que apoya a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los innovadores de productos que utilizan sensores termográficos de FLIR en sus productos. Con Thermal by FLIR, permítanos ayudarle a desarrollar la próxima innovación que cambiará el mercado para hacer crecer su negocio.

Más información

Buscador de modelos

Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Hadron 640R+ (radiométrico)
70640AS32-6PARXP
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Solicitar información Hadron 640
Hadron 640+ (no radiométrico)
70640AS32-6PAAXP
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° No In Production Solicitar información Hadron 640
Hadron 640R (radiométrico)
70640AS32-6PMRXX
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Solicitar información Hadron 640
Accesorios compatibles

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Más información

Artículo

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Lea la historia

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info