Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR PTU-D300-HS

Modelo: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

ALTO RENDIMIENTO CON CARGAS ÚTILES PESADAS

Con una capacidad de carga útil de hasta 40 libras y un posicionamiento preciso, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D300-HS ofrecen varias velocidades de posicionamiento panorámico que proporcionan un control suave y preciso de 360°.

MECANISMO RESISTENTE Y DE ALTA PRECISIÓN

El control de posición preciso y en tiempo real, la velocidad y la aceleración (además de un diseño resistente de engranaje helicoidal) proporciona un posicionamiento estable en entornos con mucho viento y aplicaciones de montaje en vehículo.

RENDIMIENTO POTENTE

Con interfaces Ethernet y web integradas, mayores velocidades de mando, menor inestabilidad y un control de micropaso avanzado, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D300E proporcionan un rendimiento avanzado a precios razonables.

Especificaciones

Rendimiento

Resolución de inclinación
0,00625°
Resolución panorámica
0,00625°

Eléctrico

Consumo de energía [medido a 30 VCC]
60,0 W, 37,5 W, 27,6 W, 3,3 W
Voltaje de entrada
12-30 VCC no regulados (mayor rendimiento y par a 30 VCC)

Mecánico

Deslizamiento
Montaje de carga útil
Single/dual-side mount, top mount
Peso
28 lb / 12,7 kg

Conexiones y comunicaciones

Configuración del cableado
Opciones de cable de carga útil PL01 o PL02
Controles de interfaz
Ethernet integrado (web), Pelco D, serie (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recomendado para seguimiento). Opción de joystick resistente (PTU-DCJ)

Medioambiente y aprobaciones (OEM)

Estándares
IP67, MIL-810F golpes y vibraciones, conectores MIL resistentes a la intemperie
Temperatura operativa
De -30 °C a 70 °C

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99
Accesorios compatibles

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Más información

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Descargar

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Descargar

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

Descargar

E Series Gamepad Control

User Manual

Descargar

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Descargar

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Descargar

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Descargar

PTU-D300E-Manual

User Manual

Descargar

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados