ALTO RENDIMIENTO CON CARGAS ÚTILES PESADAS
Con una capacidad de carga útil de hasta 40 libras y un posicionamiento preciso, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D300-HS ofrecen varias velocidades de posicionamiento panorámico que proporcionan un control suave y preciso de 360°.
MECANISMO RESISTENTE Y DE ALTA PRECISIÓN
El control de posición preciso y en tiempo real, la velocidad y la aceleración (además de un diseño resistente de engranaje helicoidal) proporciona un posicionamiento estable en entornos con mucho viento y aplicaciones de montaje en vehículo.
RENDIMIENTO POTENTE
Con interfaces Ethernet y web integradas, mayores velocidades de mando, menor inestabilidad y un control de micropaso avanzado, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D300E proporcionan un rendimiento avanzado a precios razonables.
Especificaciones
Rendimiento
- Resolución de inclinación
- 0,00625°
- Resolución panorámica
- 0,00625°
Eléctrico
- Consumo de energía [medido a 30 VCC]
- 60,0 W, 37,5 W, 27,6 W, 3,3 W
- Voltaje de entrada
- 12-30 VCC no regulados (mayor rendimiento y par a 30 VCC)
Mecánico
- Deslizamiento
- Sí
- Montaje de carga útil
- Single/dual-side mount, top mount
- Peso
- 28 lb / 12,7 kg
Conexiones y comunicaciones
- Configuración del cableado
- Opciones de cable de carga útil PL01 o PL02
- Controles de interfaz
- Ethernet integrado (web), Pelco D, serie (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recomendado para seguimiento). Opción de joystick resistente (PTU-DCJ)
Medioambiente y aprobaciones (OEM)
- Estándares
- IP67, MIL-810F golpes y vibraciones, conectores MIL resistentes a la intemperie
- Temperatura operativa
- De -30 °C a 70 °C
Designaciones de exportación
- Código ECCN
- EAR99
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
D300_E_User_Manual_4.20_PRINT
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D300E-Config-2014
PTU-D300E-ISM-Config-2013
PTU-D300E-Manual
PTU-manual-CommandReference
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.