Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación MCS de FLIR están diseñados para ofrecer un control de alto rendimiento con unos índices de latencia y inestabilidad bajos y una velocidad de comandos alta. Existen multitud de formas de controlar las unidades. Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación MCS de FLIR admiten tanto un protocolo de comandos ASCII sencillos, documentado en el Manual de referencia de comandos de la serie E, como un protocolo de forma binaria de los comandos, compatible mediante una biblioteca de lenguaje C portátil (PTU-SDK). El PTU-SDK se proporciona como código fuente y se puede compilar en cualquier plataforma de computación. Permite a las aplicaciones enviar comandos al sistema de posicionamiento panorámico/inclinación mediante interfaces serie o Ethernet sin problemas.
Recursos y asistencia
Preguntas frecuentes
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are the PTU-CPI and PTU-SDK that use binary commands faster than ASCII commands?
Lea la historiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
PTU-manual-CommandReference