Posicione prácticamente cualquier carga útil

El OEM de Teledyne FLIR ofrece una línea completa de dispositivos de posicionamiento panorámico e inclinación de alto rendimiento para el posicionamiento controlado por ordenador en tiempo real de prácticamente cualquier carga útil, incluidas cámaras térmicas, cámaras de vídeo, cámaras IP, visores de alcance láser y antenas de microondas. Sean cuales sean sus necesidades de dispositivo de control de movimiento, la tecnología innovadora de Teledyne FLIR OEM y sus años de experiencia en aplicaciones pueden ayudarle a crear la solución óptima.
Posicione prácticamente cualquier carga útil
FLIR PTU-5

FLIR PTU-5

Sistema de posicionamiento panorámico/inclinación para cargas útiles montadas en la parte superior de hasta 2250 gramos

  • Capacidad de carga útil superior: 2,2 kg
  • Resolución de posicionamiento horizontal/vertical 0,005°/0,005°
  • Peso: 2,1 kg
Ver producto
FLIR PTU-D48E

FLIR PTU-D48E

Unidad de posicionamiento panorámico/inclinación para cargas útiles montadas lateralmente de hasta 6805 gramos.

  • Capacidad de carga útil superior: 4,5 kg
  • Resolución de posicionamiento horizontal/vertical 0,006°/0,003°
  • Peso: 5,4 kg
Ver producto
FLIR PTU-D100EX

FLIR PTU-D100EX

Unidad de posicionamiento panorámico/inclinación para cargas útiles montadas lateralmente de hasta 11 340 gramos.

  • Capacidad de carga útil superior: 11,4 kg
  • Resolución de posicionamiento horizontal/vertical 0,0075°/0,0075°
  • Peso: 9,1 kg
Ver producto
FLIR PTU-D300E

FLIR PTU-D300E

Unidad de posicionamiento panorámico/inclinación para cargas útiles montadas lateralmente de hasta 31 750 gramos.

  • Capacidad de carga útil superior: 15,9 kg
  • Resolución de posicionamiento horizontal/vertical 0,0064°/0,0064°
  • Peso: 11,8 kg
Ver producto
FLIR PTU-D300E-HS

FLIR PTU-D300E-HS

Unidad de posicionamiento panorámico/inclinación para cargas útiles montadas lateralmente de hasta 40 lb

  • Capacidad de carga útil superior: 11,3 kg
  • Resolución de posicionamiento horizontal/vertical 0,0064°/0,0064°
  • Peso: 11,8 kg
Ver producto
FLIR PTU-D300E-GigE

FLIR PTU-D300E-GigE

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

  • Capacidad de carga útil superior: 15,9 kg
  • Resolución de posicionamiento horizontal/vertical 0,0064°/0,0064°
  • Peso: 11,8 kg
Ver producto
FLIR PTU-D300E-ISM

FLIR PTU-D300E-ISM

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

Ver producto

Características y aplicaciones avanzadas

El rendimiento y las capacidades de los sistemas de posicionamiento panorámico e inclinación de FLIR admiten funciones avanzadas y aplicaciones que incluyen el seguimiento, la geolocalización y la estabilización inercial. Las opciones de geolocalización y la estabilización inercial están disponibles como opciones listas para usar en la mayoría de modelos de sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación de FLIR.

Estabilización inercial

El módulo de estabilización inercial (ISM) es una configuración opcional para las unidades de posicionamiento panorámico/inclinación D48E, D100E y D300E. El ISM ofrece una solución integrada de llave en mano para la estabilización inercial de bajo coste de línea de visión (LOS) de cualquier carga útil proveniente de plataformas móviles. En las aplicaciones en las que se usan cámaras, la estabilización inercial mejora las imágenes mientras se está en movimiento. El ISM opcional proporciona control por ordenador en tiempo real durante la estabilización, lo que permite utilizar sistemas de bucle cerrado para el seguimiento y rotación hacia el objetivo.

Ver ISM

Geolocalización

La función de geolocalización integrada permite controlar cualquier unidad de posicionamiento panorámico/inclinación de FLIR (PTU-5, E46, D48E, D100E, D300E) utilizando coordenadas de latitud, longitud y altitud (geocoordenadas o coordenadas GPS). Una vez configurado, acepta geocoordenadas mediante la interfaz integrada Ethernet/IP y envía comandos automáticamente al sistema de posicionamiento panorámico/inclinación para llegar a la localización correspondiente.


Controladores y software

Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación de FLIR están diseñados para el control por ordenador con interfaces bidireccionales de alto rendimiento. Todas las unidades cuentan con una interfaz serie de control de posicionamiento panorámico/inclinación (RS-232 o RS-485). Las unidades de la serie E también cuentan con interfaces de control Ethernet. Se admiten tanto el protocolo de control de formato binario como ASCII. Hay disponible una API de lenguaje C/SDK de alto rendimiento para el control de integración en una aplicación personalizada.

PTU-SDK

Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación MCS de FLIR están diseñados para ofrecer un control de alto rendimiento con unos índices de latencia e inestabilidad bajos y una velocidad de comandos alta. Existen multitud de formas de controlar las unidades. Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación MCS de FLIR admiten tanto un protocolo de comandos ASCII sencillos, documentado en el Manual de referencia de comandos de la serie E, como un protocolo de forma binaria de los comandos, compatible mediante una biblioteca de lenguaje C portátil (PTU-SDK).

Ver el PTU-SDK

Opciones de control de posicionamiento panorámico/inclinación

  • Control a través de la página web de PTU, que tiene flechas para moverse hacia la izquierda, la derecha, hacia arriba y hacia abajo. No se necesita hardware adicional.
  • Un controlador estilo Pelco que utiliza el protocolo de comunicación RS-485.
  • Un controlador de gamepad, como un Logitech F310, que funciona con una interfaz gráfica de usuario de Windows
  • Joystick APEM
  • Manual de control del gamepad de la serie E


Opciones de montaje PTU

PTU-5
D48E
D100E-EX*
D300E*
D300E-HS*
D300E-EX*
Soportes de montaje superior (TMB)
Incluido TMB incl. c/ D48E-SS
Sin NP de TMB: D48E-SN
TMB no incl. c/ D100E-SS
PN de PTU de TMB: D100E-ST
Soporte superior no incluido con D300E-SS
PTU de soporte superior PN: D300E-SD
Capacidad máxima de carga útil
2,2 kg / 5 lb 4,5 kg / 10 lb 11,4 kg / 25 lb 15,9 kg / 35 lb 11,3 kg / 25 lb 27,2 kg / 60 lb
Soportes de montaje lateral (SMB)
Se pueden comprar e
instalar 1 o 2 SMB
Se pueden comprar e
instalar 1 o 2 SMB
Se pueden comprar e
instalar 1 o 2 SMB
Solo se puede instalar 1 SMB en la D300E-SS estándar
Se pueden instalar 1 o 2 SMB en la D300E-SD
Capacidad de carga útil lateral
2,7 kg / 6 lb 6,8 kg / 15 lb 11,4 kg / 25 lb 31,8 kg / 70 lb 18,1 kg / 40 lb

40,8 kg / 90 lb

CAPACIDAD TOTAL DE CARGA ÚTIL

El peso combinado de las cargas útiles superior y lateral (si se utilizan ambas) no puede superar la capacidad nominal de carga útil lateral

NOTAS DE SOPORTE

Los soportes superior y lateral no se pueden utilizar juntos; la abrazadera de soporte solo permite un tipo a la vez

-

Los números de soporte de D100E-ST son ligeramente diferentes: D100-BKT-S

-

-

-

APLICABLE A TODOS LOS MODELOS PTU: La velocidad máxima puede depender de la inercia exacta de la carga útil y del voltaje de entrada

*La carga útil superior asume un COG <6” desde el eje de inclinación; la carga útil lateral asume un COG equilibrado.

Descargar

Guía del comprador inteligente para elegir la unidad PTU adecuada


ÚLTIMAS NOTICIAS
Ver todo
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Lea la historia