Soluciones innovadoras de lentes IR para aplicaciones de termografía

Teledyne FLIR ofrece numerosos conjuntos de lentes de infrarrojos de zoom continuo de onda media (MWIR) y de onda larga (LWIR) comerciales y disponibles, así como desarrollo personalizado para programas con exigentes requisitos medioambientales y de rendimiento. Diseñados para maximizar el rendimiento de la cámara, los conjuntos de lentes de infrarrojos proporcionan las ventajas competitivas necesarias en el campo y en el mercado para una amplia gama de aplicaciones comerciales y de defensa. Aproveche los 40 años de experiencia en fabricación de infrarrojos a gran escala con base en EE. UU. con un socio de cadena de suministro de bajo riesgo.
Soluciones innovadoras de lentes IR para aplicaciones de termografía

OSG icons-01.png

Experiencia de primera clase

Anteriormente New England Optical Systems (NEOS), el equipo de primera clase proporciona sistemas fiables y de alto rendimiento, y también puede desarrollar conjuntos de lentes termográficas personalizados adaptados a sus necesidades.

OSG icons-03.png

Integración térmica simplificada

Desde interfaces estándar del sector hasta herramientas de soporte de integración: el equipo de servicio técnico le acompañará en todo momento para resolver sus desafíos.

OSG icons-02.png

Fabricado con cuidado

Los ópticos altamente cualificados, los equipos de fabricación de última generación y las décadas de experiencia producen ópticas de zoom de infrarrojos fiables que están diseñadas para durar.


Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

Módulo de cámara térmica OEM de alto rendimiento, sin refrigeración, de onda larga (LWIR)

  • Resolución de 640 x 512
  • Sensibilidad térmica ≤20 mK [NEdT]
  • HFoV de 6° a 30°
Ver producto
LWIR Zoom Lens Assemblies

LWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm

  • Zoom continuo
  • <1 s para el enfoque
  • Sellado óptico delantero IP67
Ver producto
Serie Neutrino IS

Serie Neutrino IS

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Resolución de 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Hasta 27 000 horas de MTBF de refrigerador
  • Hasta 60 Hz
Ver producto
MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

  • Zoom continuo
  • <1 s para el enfoque
  • Sellado óptico delantero IP67
Ver producto


Óptica de infrarrojos de precisión para aplicaciones comerciales y de defensa

OSG-DefenseApplications.jpg

  • Reconocimiento y vigilancia de inteligencia aérea y terrestre (ISR)
  • Plataforma de armas remota
  • Vehículos ligeros armados (LAV)
  • Sistemas de soldados
  • Vigilancia fronteriza
  • Proyección de escenas infrarrojas
  • Contra sistemas UAV (vehículos aéreos no tripulados)

OSG-CommercialApplications.jpg

  • Lentes de cámaras de otros fabricantes
  • Termografía
  • Integraciones de COTS
  • Aeroespacial y astronómico
  • Búsqueda y rescate
  • Navegación
  • Sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV)
  • Seguridad perimetral
13 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmica

Al desarrollar una solución que requiera una cámara termográfica o de infrarrojos (IR), los ingenieros, agentes de compras y gestores de programas deben tener en cuenta muchos factores. Aplicación, longitud de onda, resolución mínima, tamaño de píxel, carcasa protectora y capacidad de escalar la producción son solo algunas. Un elemento que afectará a muchas de estas decisiones es la lente de la cámara de infrarrojos.

Más información

¿Cómo se superan los desafíos de fabricación de lentes de infrarrojos?

Este artículo proporciona información sobre los desafíos y resoluciones para fabricar conjuntos de lentes con zoom óptico MWIR modernos y destaca el valor de estandarizar los procesos de fabricación en todas las fases de desarrollo.

Más información

Reducir el tiempo de desarrollo en dos años

Este documento revisa los desafíos tradicionales del diseño de la plataforma de imágenes MWIR e ilustra cómo aprovechar un único proveedor de soluciones puede reducir el tiempo de comercialización, la complejidad y la asequibilidad, a la vez que mejora el tamaño, el peso y el rendimiento (SWaP).

Más información

Latest News
Ver todo
Novedades

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration

Lea la historia