Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino™ LC/CZ 19-290

Serie Neutrino IS

La serie Neutrino IS combina los módulos de cámara infrarrojos OEM de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial de Teledyne FLIR y objetivos de zoom continuo (CZ) para ofrecer soluciones de imagen de alto rendimiento con varias resoluciones FPA y rangos de zoom/FOV de CZ. Neutrino IS reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de comercialización. Los HOT FPA de última generación, los refrigeradores lineales de larga duración y baja vibración, las interfaces de cámara comunes y las lentes totalmente atermalizadas son la mejor solución de su clase. Cada módulo de cámara y cada objetivo están diseñados para interactuar entre sí, lo que proporciona un rendimiento óptimo que no se puede lograr al comprar e integrar cámaras y objetivos de múltiples fuentes.

La serie Neutrino IS de Teledyne FLIR es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con una entrega prácticamente lista para usar, garantía de dos años líder en la industria, una competitividad de precios real y un soporte y fiabilidad de productos bien conocidos, proporciona la solución de menor riesgo. Neutrino IS es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse en un sistema de nivel superior.

Watch Video
Serie Neutrino IS

Neutrino-IS-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-MWIR-IMAGING-SOLUTIONS.jpg

VARIAS SOLUCIONES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES MWIR

La variedad de configuraciones de un solo fabricante simplifica el desarrollo y la producción de productos, lo que proporciona un mayor valor y menor riesgo.

  • T2SL HOT FPA con paso de píxel de 1280 x 1024/8 μm
  • Bajo consumo de energía con <12 w de enfriamiento><8 w de estado estable a 23 c con lente>
  • La optimización SWaP ahorra espacio, peso y potencia
  • Sin ITAR

Neutrino-IS-PDP-Pillar2-Images-Seamless-Opto-mechanical-Integration.jpg

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA

Cámaras y objetivos diseñados para interactuar entre sí para un rendimiento y una compatibilidad óptimos.

  • Alineación precisa de la línea central óptica con el píxel central
  • Elimine la desviación del alineamiento y garantice el enfoque con el zoom
  • Una única interfaz simplificada para la cámara y el objetivo
  • Objetivo alineado con precisión, fácil de enfocar hasta la distancia deseada

Neutrino-IS-PDP-Pillar3-Images-Market-Leading-MWIR.jpg

ÓPTICA Y CÁMARAS MWIR CZ LÍDERES EN EL MERCADO

Rendimiento de clase mundial, garantía de dos años líder en la industria y soluciones MWIR asequibles del líder del mercado.

  • El núcleo de cámara MWIR SXGA más avanzado del sector
  • Documentación completa del producto
  • Desarrollado comercialmente, con cualificación militar
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración

Alejar edificio - Neutrino SX8 ISR


Zoom de torre - Neutrino SX8 ISR


Alejar torre - Neutrino SX8 ISR

Avances en la cámara MWIR y la tecnología de lente CZ

El MWIR disponible recientemente con soluciones de lentes CZ puede reducir la programación hasta en un 85 por ciento, lo que posiblemente ahorra a los integradores dos años o más de tiempo de desarrollo.

Descubra cómo

Buscador de modelos

Resolution

Mostrar todo

Pixel Pitch (μm)

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 8 results
Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Neutrino LC - CZ 15-300
425-0065-00
HOT MWIR DE 640 x 512 Hasta 60 Hz 15 µm De 1,8° a 35,5° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino LC - CZ 19-290
425-0043-00
HOT MWIR DE 640 x 512 Hasta 60 Hz 15 µm De 1,9° a 27,4° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino LC - CZ 27-275
425-0066-00
HOT MWIR DE 640 x 512 Hasta 60 Hz 15 µm De 2,0° a 20,4° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino LC - CZF 25-250
425-0053-00
HOT MWIR DE 640 x 512 Hasta 60 Hz 15 µm De 2,2° a 21,7° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino LC - CZF 25-375
425-0057-00
HOT MWIR DE 640 x 512 Hasta 60 Hz 15 µm De 1,5° a 21,9° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino LC - CZF 30-600
425-0058-00
HOT MWIR DE 640 x 512 Hasta 60 Hz 15 µm De 0,9° a 18,2° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino SX8 - CZ 15-300
425-0059-00
HOT MWIR DE 1280 x 1024 Hasta 60 Hz 8 µm De 1,9° a 38° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS
Neutrino SX8 - CZF 30-300
425-0060-00
HOT MWIR DE 1280 x 1024 Hasta 60 Hz 8 µm De 1,9° a 19,4° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino IS

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica

Más información

Documento técnico

Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info