Serie Neutrino IS
La serie Neutrino IS combina los módulos de cámara infrarrojos OEM de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial de Teledyne FLIR y objetivos de zoom continuo (CZ) para ofrecer soluciones de imagen de alto rendimiento con varias resoluciones FPA y rangos de zoom/FOV de CZ. Neutrino IS reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de comercialización. Los HOT FPA de última generación, los refrigeradores lineales de larga duración y baja vibración, las interfaces de cámara comunes y las lentes totalmente atermalizadas son la mejor solución de su clase. Cada módulo de cámara y cada objetivo están diseñados para interactuar entre sí, lo que proporciona un rendimiento óptimo que no se puede lograr al comprar e integrar cámaras y objetivos de múltiples fuentes.
La serie Neutrino IS de Teledyne FLIR es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con una entrega prácticamente lista para usar, garantía de dos años líder en la industria, una competitividad de precios real y un soporte y fiabilidad de productos bien conocidos, proporciona la solución de menor riesgo. Neutrino IS es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse en un sistema de nivel superior.

VARIAS SOLUCIONES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES MWIR
La variedad de configuraciones de un solo fabricante simplifica el desarrollo y la producción de productos, lo que proporciona un mayor valor y menor riesgo.
- T2SL HOT FPA con paso de píxel de 1280 x 1024/8 μm
- Bajo consumo de energía con <12 w de enfriamiento><8 w de estado estable a 23 c con lente>
- La optimización SWaP ahorra espacio, peso y potencia
- Sin ITAR

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA
Cámaras y objetivos diseñados para interactuar entre sí para un rendimiento y una compatibilidad óptimos.
- Alineación precisa de la línea central óptica con el píxel central
- Elimine la desviación del alineamiento y garantice el enfoque con el zoom
- Una única interfaz simplificada para la cámara y el objetivo
- Objetivo alineado con precisión, fácil de enfocar hasta la distancia deseada

ÓPTICA Y CÁMARAS MWIR CZ LÍDERES EN EL MERCADO
Rendimiento de clase mundial, garantía de dos años líder en la industria y soluciones MWIR asequibles del líder del mercado.
- El núcleo de cámara MWIR SXGA más avanzado del sector
- Documentación completa del producto
- Desarrollado comercialmente, con cualificación militar
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
Alejar edificio - Neutrino SX8 ISR
Zoom de torre - Neutrino SX8 ISR
Alejar torre - Neutrino SX8 ISR
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC - CZ 15-300425-0065-00 |
HOT MWIR DE 640 x 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | De 1,8° a 35,5° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC - CZ 19-290425-0043-00 |
HOT MWIR DE 640 x 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | De 1,9° a 27,4° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC - CZ 27-275425-0066-00 |
HOT MWIR DE 640 x 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | De 2,0° a 20,4° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC - CZF 25-250425-0053-00 |
HOT MWIR DE 640 x 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | De 2,2° a 21,7° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC - CZF 25-375425-0057-00 |
HOT MWIR DE 640 x 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | De 1,5° a 21,9° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC - CZF 30-600425-0058-00 |
HOT MWIR DE 640 x 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | De 0,9° a 18,2° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX8 - CZ 15-300425-0059-00 |
HOT MWIR DE 1280 x 1024 | Hasta 60 Hz | 8 µm | De 1,9° a 38° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX8 - CZF 30-300425-0060-00 |
HOT MWIR DE 1280 x 1024 | Hasta 60 Hz | 8 µm | De 1,9° a 19,4° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
Más informaciónDocumento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaLa integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.