El desarrollo de la IA se acelera aún más al acceder a la biblioteca Teledyne FLIR. Una biblioteca que alberga más de un millón de anotaciones térmicas y de visibilidad que abarcan un amplio conjunto de aplicaciones, incluidas la automoción, la defensa y la seguridad. Conservator Insights™, una aplicación local, dota a los científicos de datos de la capacidad de examinar interactivamente problemas de rendimiento de modelos como falsos positivos y detecciones perdidas.
Este ecosistema completo proporciona las herramientas necesarias para administrar los datos y analizar el rendimiento del modelo mediante flujos de trabajo reproducibles y listos para la producción. Conservator es una solución rentable y fácil de usar destinada a ingenieros de percepción que se encargan de desarrollar soluciones de obtención y tratamiento de imágenes con IA.
Acelere desarrollos con la biblioteca de imágenes anotadas de Teledyne FLIR
Acceda a subconjuntos de imágenes de todo un conjunto de aplicaciones, como automoción, defensa y seguridad.
Cree conjuntos de datos con un flujo de trabajo a escala empresarial
Herramientas de carga de datos en la nube, anotación, selección y control de calidad.
Lleve a cabo optimizaciones usando un software seguro en la nube con el apoyo de herramientas de IA de alto rendimiento
Reproduzca resultados mediante el control de versiones de datos integrado, creado para admitir recopilaciones de datos a escala de petabytes.

ACELERE EL DESARROLLO CON LA BIBLIOTECA DE IMÁGENES ANOTADAS TELEDYNE FLIR
Acceda a subconjuntos de imágenes desde una gama de aplicaciones, como automoción, defensa y seguridad
- Más de un millón de anotaciones térmicas infrarrojas y visibles
- Subconjuntos de imágenes anotadas disponibles para investigación y desarrollo
- Datos de licencia para modelos de producción
CREAR CONJUNTOS DE DATOS CON FLUJO DE TRABAJO A ESCALA EMPRESARIAL
Herramientas de carga, anotación, selección y control de calidad de datos basadas en la nube
- Cargar y organizar vídeo, imágenes y datos asociados
- Herramienta de anotación integrada y soporte para proveedores de anotaciones externos
- Curar y buscar vídeos, conjuntos de datos, imágenes y objetos anotados
- Escalable para equipos pequeños a grandes empresas


OPTIMICE UTILIZANDO SOFTWARE SEGURO BASADO EN LA NUBE CON HERRAMIENTAS DE RENDIMIENTO IA
Reproduzca resultados utilizando el control de versión de datos integrado, creado para admitir recopilaciones de datos a escala de petabytes
- Sólido control de versiones de conjuntos de datos
- Los datos se gestionan de forma segura en instancias de clientes dedicadas
- Instancia de nube gubernamental disponible para proyectos de defensa
- Detecte problemas de rendimiento de modelos con la herramienta de análisis y visualización Conservator Insights
Descripción general del software
EDICIÓN DE EQUIPOS |
EDICIÓN EMPRESARIAL |
|
| Tamaño del equipo | Hasta 5 usuarios | Personalizable |
| Conjunto de datos de arranque (anotaciones totales) | Más de 532 000 | Más de 1,3 millones |
| Anotaciones visibles (imagen/vídeo) | 192 000/86 000 | 472 000/284 000 |
| Anotaciones térmicas (imagen/vídeo) | 192 000/62 000 | 381 000/232 000 |
| Fotogramas visibles (imagen/vídeo) | 11 000/4000 | 28 000/18 000 |
| Fotogramas térmicos (imagen/vídeo) | 12 000/4000 | 29 000/22 000 |
| Incorporación dedicada | Incluido | Incluido |
| Soporte técnico dedicado | - | Incluido |
| Oferta de suscripción de datos | - | Incluido |
| Anotaciones automáticas personalizadas | - | Incluido |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Videoteca de Conservator
Desarrolle con confianza conjuntos de datos de imágenes con la extensa serie de Teledyne que cubre temas desde la creación de un conjunto de datos hasta la gestión de proyectos.
Descripción general de la plataforma
Construya lo siguiente con mejores datos
Configuración de un conjunto de datos
Adición y eliminación de fotogramas en el conjunto de datos
Descripción general de proyectos
Encontrar conexiones entre activos
Introducción a las redes neuronales
Introducción a los metadatos
Carga básica
Ventana de Conservator
Búsqueda de fotogramas
Uso del bloque de búsqueda
Ayuda y soporte en línea
Especificaciones
- Part Number
- 110-0133-50
Resources & Support
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Conservator Datasheet
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.