Imágenes LWIR: de confianza, preparadas para IA y críticas para la misión.
Boson SX8
Resolución de 1280 × 1024, 8 micras, módulo de cámara LWIR optimizado para SWaP
- Resolución de 1280 × 1024
- ≤Sensibilidad de 35 mK [NEdT]
- HFoV de 24° a 50°
Boson SX8 CZ
Resolución de 1280 × 1024, 8 micras, módulo de cámara LWIR optimizado para SWaP + lente de zoom continuo de 5×
- Resolución de 1280 × 1024
- Sensibilidad ≤35 mK [NEdT]
- HFoV de 6° a 30°
Kit de desarrollo Boson+ IQ
Plataforma de desarrollo de software de IA y diseño de hardware de referencia
- Interfaz de módulo de cámara térmica Boson+ de 640 x 512
- SoC Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550
- Acceso a Prism™ AI e ISP
Boson+
Módulo de cámara térmica OEM de alto rendimiento, sin refrigeración, de onda larga (LWIR)
- Resolución de 320 × 256 o 640 × 512
- Sensibilidad térmica ≤20 mK [NEdT]
- HFoV de 4° a 95°
Boson+ CZ 14-75
Módulo de cámara térmica OEM de alto rendimiento, sin refrigeración, de onda larga (LWIR)
- Resolución de 640 x 512
- Sensibilidad térmica ≤20 mK [NEdT]
- HFoV de 6° a 30°
Boson
Módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) sin refrigeración
- Resolución de 320 × 256 o 640 × 512
- Sensibilidad térmica ≤40 mK [NEdT]
- HFoV de 4° a 95°
Lepton
Módulo de microcámara térmica LWIR
- Resolución de 80 x 60 o 160 x 120
- Radiometría opcional
- HFoV de 50° a 160°
Lepton XDS
Módulo de cámara térmica compacta y visible + Prism ISP
- Resolución de 160 x 120
- Cámara visible de 5 MP
- Incluye FLIR MSX® y VividIR™ patentados
Hadron 640
Módulo de cámara OEM de alto rendimiento, doble térmica y visible
- Resolución térmica de 640 x 512
- Cámara visible de 64 MP
- Radiometría disponible
Tura
Cámara térmica de alto rendimiento apta para uso en automoción
- Resolución de 640 × 512
- HFoV de 24° a 70°
- Carcasa IP6K9K-rated
FLIR ADK
Visión térmica para desarrolladores de ADAS y AV
- Resolución de 640 x 512
- Sensibilidad térmica ≤50 mK [NEdT]
- HFoV de 24° a 75°
Últimas noticias
Ver todo
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Lea la historia
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Lea la historia
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
Lea la historia