Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) sin refrigeración

Boson

El módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) Boson®, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar de tamaño, peso, potencia y rendimiento (SWaP). Mediante el avanzado procesamiento de imágenes de Teledyne FLIR y varias interfaces de comunicación estándar del sector, Boson permite aplicaciones que van desde la extinción de incendios hasta sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), seguridad y kits de desarrollo de automoción, todo por tan solo 600 mW.

El detector no refrigerado de 12 µm se entrega con dos resoluciones: 640 × 512 o 320 × 256, y múltiples opciones de frecuencia de imagen. Los modelos radiométricos ofrecen medición de temperatura absoluta. Con varias configuraciones de objetivo también disponibles, Boson ofrece la gama más amplia de modelos LWIR de Teledyne FLIR y la mayor flexibilidad para los programas de integración. El SDK de Boson fácil de usar, la GUI fácil de usar y la documentación completa de integración de productos simplifican aún más la integración de OEM en sistemas de nivel superior.

Para facilitar las actualizaciones de sensibilidad tipo Plug-and-Play, los nuevos módulos Boson+ cuentan con un NeDT de <20 mK, líder en el sector.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING SIZE, WEIGHT Y POWER2.jpg

TAMAÑO, PESO Y POTENCIA (INTERCAMBIO) LÍDERES EN EL SECTOR CON RADIOMETRÍA

Módulos de cámara térmica VGA y QVGA LWIR con todas las funciones a partir de 7,5 gramos y <4,9 cm3>

  • Bajo consumo de energía, a partir de 600 mW
  • Resoluciones de 640 y 320, microbolómetro LWIR radiométrico de paso de píxel de 12 μm
  • Construcción resistente y funcionamiento estable en una clasificación de temperatura de -40 °C a 80 °C

RENDIMIENTO PROBADO Y AMPLIAMENTE IMPLEMENTADO

Rendimiento, flexibilidad y disponibilidad constantes de la más amplia gama de configuraciones de modelos LWIR de Teledyne FLIR.

  • Fabricación de alto volumen con disponibilidad lista para usar
  • Kits de accesorios de terceros accesibles de numerosos terceros
  • Adapte el rendimiento a las condiciones de uso a través de configuraciones de hardware y software


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

La compatibilidad mecánica/eléctrica compartida en todos los Boson proporciona plug-and-play con los diseños existentes.

  • SDK de Boson fácil de usar, interfaz gráfica de usuario fácil de usar y documentación completa de integración de productos
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
  • Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a

Comparación de Boson

Boson+
Boson
Resolución
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
Tamaño de píxel
12 μm
Banda espectral
8 μm - 14 μm
Sensibilidad TÉRMICA
Sector industrial: ≤20 mK
Profesional: ≤30 mK
Sector industrial: ≤40 mK
Profesional: ≤50 mK
Consumidor: ≤60 mK
Canalización de vídeo y latencia
AGC (control automático de ganancia): Mejorado con negros más profundos
Latencia: <6 ms
AGC (control automático de ganancia): Sí
Latencia: <25 ms
Rango dinámico de escena
Alta ganancia: hasta 150 °C
Ganancia baja: hasta 350 °C
Ganancia alta: <140 °C
Ganancia baja: <500 °C
Frecuencia de imagen
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 60 Hz y 9 Hz
Opción de radiometría
Disponible el T2 de 2024 en los modelos con resolución 640 x 512 y 320 x 256.
Disponible en modo de ganancia baja
Opciones sin obturador


Parque al aire libre: comparación entre Boson y Boson+


Teledyne FLIR Office: comparación entre Boson y Boson+


Teledyne FLIR Office: comparación entre Boson y Boson+


Central eléctrica: Radiometría Boson


Vigilancia del tráfico: Radiometría Boson


Chimenea al aire libre: Radiometría Boson


Pasarela del aeropuerto: Radiometría Boson


Panel eléctrico: Radiometría Boson

Buscador de modelos

Resolution

Mostrar todo

FOV Horizontal

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 29 results
Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm
20320A004
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm
20320A006
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm
20320A012
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 12° No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
20320A016
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 16° No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
20320A024
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
20320A034
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 34° No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometría
20320A034-6IARX
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 34° In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Objetivo compacto
20320A050
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 50°(HFOV) 9,2 mm
20640AS50
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiometría
20320AS50-6IARX
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 50° In Production Solicitar información Boson
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
20320H092
320 x 256 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 92° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 6,0° (HFOV) 72,8 mm
20640A006
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 6,0° No Discontinued Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm
20640A008
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometría
20640A008-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm
20640A012
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 12° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm
20640A018
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 18° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometría
20640A018-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 18° In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640A024
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640AS24
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometría
20640A024-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 24° In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Radiometría
20640AS32-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 32° In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm
20640A032
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 32° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm
20640AS32
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 32° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometría
20640A032-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 32° In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
20640A050
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometría
20640AS50-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 50° In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
20640A095
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 95° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
20640AS95
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 95° No In Production Solicitar información Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Radiometría
20640AS95-6IARX
640 × 512 Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz 12 µm 95° In Production Solicitar información Boson

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Boson+ Optical Specifications

Más información

Artículo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

Documento técnico

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Más información

Preguntas frecuentes

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Descargar

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Descargar

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Descargar

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Descargar

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Descargar

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Descargar

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Descargar

Boson Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Descargar

Boson Engineering Datasheet Rev 350

Datasheet

Descargar

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Descargar

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Descargar

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Descargar

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Descargar

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Herramienta de selección de lentes Boson

Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info