Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Placa de interfaz de enlace de cámara RHP Boson

Modelo: RHP-BOS-CL-SY-IF
product image

In Production
Fabricada y vendida por RHP International, la placa de interfaz de enlace de cámara Boson ofrece versatilidad y potencia. Su salida de vídeo en modo base SDR-26, combinada con un amplio rango de voltaje de entrada de 5-26VDC, la convierte en una opción ideal para muchas aplicaciones diferentes. Con múltiples entradas de alimentación y protección contra polaridad inversa, es una opción fiable. Además, la opción de sincronización principal/secundaria permite una flexibilidad aún mayor. El control y vídeo USB, así como el control TTL/UART de 3,3 V, hacen que gestionar cada aspecto sea una tarea fácil. Además, esta tarjeta es totalmente compatible con el adaptador de montaje en trípode Boson.

Modo maestro

Con el modo maestro de sincronización externa, una cámara Boson envía impulsos de salida que indican al equipo externo cuándo ha comenzado la adquisición de datos de fotogramas. Esta salida será de aproximadamente 60 Hz.

Modo de sincronización

Con el modo maestro de sincronización externa, una cámara Boson envía impulsos de salida que indican al equipo externo cuándo ha comenzado la adquisición de datos de fotogramas. Esta salida será de aproximadamente 60 Hz.

Modo esclavo

Cuando el estado de sincronización externa está en modo secundario, el equipo externo envía impulsos de referencia a la cámara Boson, que inicia la adquisición de cada fotograma de vídeo por parte de la cámara Boson. La velocidad de señal de entrada coincide idealmente con la velocidad nominal de adquisición de vídeo de la cámara Boson.