Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Cámara térmica de alto rendimiento apta para uso en automoción

Tura

Tura™ es la primera cámara térmica de infrarrojos de onda larga (LWIR) de nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL) del mundo desarrollada de conformidad con los estándares de seguridad funcional (FuSa) ISO 26262. Con una alta resolución de 640 × 512 en un paquete compacto y totalmente cerrado IP6K9K-rated, Tura está diseñado específicamente para sistemas de visión nocturna de conductores y aplicaciones autónomas, incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Extiende la percepción mucho más allá de los faros en total oscuridad y a través de la niebla, el humo, el deslumbramiento del sol y el deslumbramiento de los faros.

Como la cámara térmica de vehículos de infrarrojos lejanos (FIR) más sensible disponible, Tura mejora el rendimiento de detección en aplicaciones que salvan vidas como el frenado de emergencia automático de peatones (AEB). Su diseño sin obturador, los componentes con calificación AEC-Q y el calentador de ventana integrado garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en todas las condiciones climáticas. La integración se simplifica con los datos de formación y el software de percepción Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formado con más de 3 millones de anotaciones. Creado por el líder mundial en termografía, Tura ofrece una solución de alto rendimiento, bajo riesgo de suministro y rentable para plataformas de vehículos que requieren el cumplimiento de la norma ISO 26262.

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

MEJORAR LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FRENADO DE EMERGENCIA PARA PEATONES

El sensor térmico pasivo detecta y clasifica peatones, animales y objetos de carreteras, independientemente de las condiciones de iluminación

  • Vea a través de la oscuridad, la mayoría de la niebla, el humo y el deslumbramiento del sol y los faros
  • Detecte y clasifique usuarios vulnerables de la carretera, de día, de noche o con mal tiempo
  • Canalización de señal de imagen de última generación optimizada para procesamiento de IA con latencia de vídeo <1 ms>
  • La alineación activa garantiza el enfoque y el rendimiento en todo el campo de visión

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

DISEÑADO DE ACUERDO CON LA ESPECIAS Y EL ISO 26262 PARA APLICACIONES DE FUSA ASIL-B

Cámara térmica de 640 × 512 con clasificación automotriz optimizada para tamaño, peso y potencia (SWaP) más sensible

  • El diseño sin obturador maximiza la fiabilidad, el tiempo de actividad, la eficiencia energética y la asequibilidad
  • La carcasa IP6K9K con ventana calefactada garantiza el funcionamiento en todas las condiciones climáticas
  • Componentes con calificación AEC-Q (incluido el sensor) para una máxima fiabilidad

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

CREADO PARA INTEGRADORES POR EL LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE CÁMARAS TÉRMICAS

Reduzca costes y riesgos con un único proveedor fiable que ha producido más de un millón de sensores térmicos con cualificación automotriz

  • Interfaces GMSL o FPD-Link para una integración flexible
  • Clasificación de doble uso según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. ECCN 6A003.b.4.b o 6A993.a (autenticación)
  • El experimentado equipo de servicios técnicos admite la integración
  • Compatible con datos de formación anotados y software de percepción Prism





Buscador de modelos

FOV Horizontal

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 6 results
Producto Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Estado Comparar
Tura - 640 x 512, FPD-LINK, H, W, HFOV de 70°
1165FHW070-6AXYZ
640 × 512 Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz 12 µm 70° No In Production Solicitar información Tura
Tura - 640 x 512, GMSL2, H, W, HFOV de 24°
1165GHW024-6AXYZ
640 × 512 Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz 12 µm 24° No In Production Solicitar información Tura
Tura - 640 x 512, GMSL2, H, W, HFOV de 42°
1165GHW042-6AXYZ
640 × 512 Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz 12 µm 42° No In Production Solicitar información Tura
Tura - 640 x 512, GMSL2, H, W, HFOV de 70°
1165GHW070-6AXYZ
640 × 512 Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz 12 µm 70° No In Production Solicitar información Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Solicitar información Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Solicitar información Tura
Accesorios compatibles
Kits de accesorios

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

seminario web

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Ver ahora

Artículo

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Lea la historia

Artículo

Termografía en sistemas de asistencia avanzada a la conducción (ADAS)

Lea la historia

Caso práctico

BMW incorpora cámaras termográficas a sus coches

Lea la historia

Artículo

Lo que los ingenieros y desarrolladores de automoción deben saber sobre la termografía

Lea la historia

Otros

Thermal Cameras for Safer AEB

Lea la historia

Descargar

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Tura - Datasheet

Datasheet

Descargar

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

Drawing

Descargar

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Drawing

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

Lea la historia

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

Más información

Request Info