FLIR ADK
Las cámaras termográficas de infrarrojos son la mejor tecnología de sensores para la detección de peatones y animales, de día o de noche. El FLIR ADK™ es una forma rentable de desarrollar la próxima generación de visión térmica automotriz en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos (AV). ADK proporciona los datos críticos necesarios para mejorar la toma de decisiones automatizada en las funciones de seguridad del vehículo, incluido el frenado de emergencia automático (AEB). La resistente carcasa con clasificación IP67 incorpora una ventana con calefacción para conducir en todo tipo de climas. Con las opciones de interfaz GMSL, USB y FPD-Link disponibles de Teledyne FLIR, la integración es fácil de conectar y usar.
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 24° de FOV40640U024-6PAAX |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 32° de FOV40640U032-6PAAX |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 50° de FOV40640U050-6PAAX |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 75° de FOV40640U075-6PAAX |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV40640G024-6PAA1 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV40640G032-6PAA1 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV40640G050-6PAA1 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV40640G075-6PAA1 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV40640G024-6PAA2 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV40640G032-6PAA2 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV40640G050-6PAA2 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV40640G075-6PAA2 |
640 × 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
Galería multimedia
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS
Más informaciónBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.