Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

El kit de desarrollo Boson®+ IQ es una plataforma de desarrollo de software y diseño de hardware de referencia que permite a los integradores evaluar y desarrollar detección térmica de infrarrojos (IR) con detección de objetos de IA y procesamiento de señales de imagen (ISP) en el borde. Basado en el AVP de Teledyne FLIR, que cuenta con un sistema Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 en chip (SoC), ofrece un rendimiento de cálculo de 50 billones de operaciones por segundo (TOPS) líder en el sector. La arquitectura multinúcleo cuenta con dos núcleos DSP para inferencia, 8 núcleos de CPU para computación general y una GPU para funciones de imágenes computacionales. La adición de potencia típica es de solo 2,5 vatios, lo que simplifica la gestión térmica y maximiza la duración futura de la misión mientras se utilizan modelos de detección de objetos Prism™ AI y reducción de ruido Prism ISP, superresolución y control automático de ganancia (AGC) para una calidad de imagen superior.

Diseñado pensando en los integradores, el kit de desarrollo Boson+ IQ simplifica la integración con tres interfaces MIPI para el módulo de cámara térmica Boson+ incluido y cámaras adicionales. Los kits de desarrollo de software (SDK), el ICD de hardware y el soporte integral de ingeniería de nivel experto garantizan una experiencia de desarrollo perfecta. La plataforma también es compatible con futuras mejoras de software Prism, como Prism SKR y más, lo que la convierte en una solución preparada para el futuro para aplicaciones termográficas de IA perimetral.

Boson-Plus-IQ-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE Y IMPLEMENTAR TÉRMICA CON EDGE AI.jpg

EVALUAR Y DESARROLLAR LA TERMOGRAFÍA CON EDGE AI

Acceder a detectores de objetos IR del software Prism, ISP avanzado y futuras incorporaciones

  • Prism AI, detección de asistencia para la toma de decisiones en tiempo real y seguimiento multiobjeto
  • Imágenes Prism ISP con superresolución, reducción de ruido y mucho más
  • Compatibilidad futura con navegación visual y detección autónoma de objetivos Prism SKR
  • Grabación en tiempo real de 16 bits para canalización de vídeo sin conexión y desarrollo de modelos de IA

DESARROLLAR EN LA PLATAFORMA QUALCOMM DRAGONWING QCS8550

El procesador premium permite una IA perimetral extrema a baja potencia

  • Cálculo total de 50 TOPS líder en el sector
  • Baja potencia de entrada de 2,5 W y carga térmica que funciona 100 % DSP, 60 % GPU y dos núcleos de CPU
  • Interfaz de módulo de cámara térmica Boson+ de 640 x 512
  • Tres interfaces MIPI para dos cámaras térmicas y una visible

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar2-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-DRAGONWING-QCS8550-PLATFORM.jpg

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar3-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Simplifique el desarrollo y reduzca el riesgo con software y soporte

  • SDK de Boson+ y Prism
  • Boson+ de 640 x 512, tarjeta de interfaz MIPI, cable y tarjeta portadora
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar
  • Soporte de desarrollo por parte de ingenieros de aplicaciones cualificados

Especificaciones

Imaging & Optical

Focal Length
18 mm
Frame Size / Rates
De 640 x 512 / 30Hz (típico) a 60Hz (dependiendo de la configuración)

1280 x 1024 con superresolución / De 30Hz (típico) a 60Hz (dependiendo de la configuración)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
Boson+ 640 x 512 (VOAF de 24°) con obturador

Connections & Communications

Video Input - Thermal Camera Module
MIPI CSI-2 de 2 carriles (D-PHY)
Video Inputs - Camera 2 and 3
MIPI CSI-2 de 4 carriles (D-PHY)

Electrical

Input Voltage
De 5 a 36 VCC (nom. de 12 VCC)
Power Consumption
2,5 W (100 % DSP, 60 % de carga de GPU y dos núcleos de CPU)
4 W (típico con Boson+)

Mechanical

Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
52 x 41,5 x 50,5 mm
Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
90 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Placas de garantía de calidad de fabricación

conformes con NDAA montadas según las especificaciones de clase 2 IPC-A-610 por una instalación

con certificación ISO 9001 y AS 9101 Directiva ROHS 2011/65/UE y 2015/863/UE Materiales y procesos conformes con
Operating Temperature Range
De -40 °C a 60 °C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

Documento técnico

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Descargar

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Herramienta de selección de lentes Boson

Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados