Imágenes MWIR: de confianza, preparadas para IA y críticas para la misión.

La serie Neutrino® de Teledyne FLIR ofrece módulos de cámara térmica de infrarrojos refrigerados de onda media (MWIR) de alto rendimiento para aplicaciones de defensa e industriales, incluidas la visualización óptica de imágenes de gas (OGI), seguridad, sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) e ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento). Estos módulos sin ITAR compatibles con NDAA están optimizados para SWaP, listos para IA y ofrecen lentes de zoom continuo integradas de fábrica opcionales para una flexibilidad de imagen inigualable y una integración simplificada. Con una sensibilidad térmica líder en el sector, una fabricación de volumen líder en el mundo, una garantía de dos años, un bajo riesgo de suministro y un soporte de desarrollo integral, los módulos Neutrino son la opción de confianza donde el rendimiento y la fiabilidad son primordiales.
Imágenes MWIR: de confianza, preparadas para IA y críticas para la misión.
Serie Neutrino IS

Serie Neutrino IS

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Resolución de 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Hasta 27 000 horas de MTBF de refrigerador
  • Hasta 60 Hz
Ver producto
Serie Neutrino ISR

Serie Neutrino ISR

Módulo de cámara MWIR + lente de zoom continuo

  • Resolución de 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Hasta 27 000 horas de MTBF de refrigerador
  • Hasta 30 Hz
Ver producto
Neutrino LC OGI

Neutrino LC OGI

Módulo de cámara óptica de imagen de gas MWIR optimizado para SWaP

  • Resolución de 640 × 512
  • Sensibilidad ≤35 mK [NEdT]
  • Sin lentes
Ver producto
Serie Neutrino SWaP

Serie Neutrino SWaP

Núcleo de cámara HOT FPA MWIR

  • Resolución de 640 × 512 o 1280 x 1024
  • Sensibilidad ≤38 mK [NEdT]
  • Sin lentes
Ver producto
Serie Neutrino Performance

Serie Neutrino Performance

Cámara modular MWIR de la más alta resolución

  • Resolución de 1280 x 1024 o 2048 x 1536
  • Sensibilidad ≤30 mK [NEdT]
  • Sin lentes
Ver producto

¿Sabe qué especificaciones de cámara se adaptan a las necesidades de su aplicación?

Filtre y clasifique más de 110 modelos en nuestro selector de cámara.

Últimas noticias
Ver todo
Novedades

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Lea la historia
Novedades

Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration

Lea la historia