Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

MWIR Zoom Lens Assemblies

Los conjuntos ópticos y lentes de zoom continuo (CZ) infrarrojos de onda media (MWIR) personalizados y listos para usar de Teledyne FLIR son para integradores y operadores que no comprometen la calidad. Todos los conjuntos de lentes tienen un rendimiento limitado de difracción de cerca e incluyen características avanzadas que garantizan un enfoque continuo a través del zoom.

El equipo de servicios técnicos de primer nivel, antes New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, proporciona asistencia técnica sobre productos; también puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para una cámara, aplicación y misión. Diseñados para maximizar el rendimiento de las cámaras de infrarrojos, los conjuntos de lentes MWIR CZ proporcionan las ventajas competitivas necesarias sobre el terreno y en el mercado para una amplia gama de aplicaciones comerciales, de defensa y de seguridad.

MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD SIN CONCESIONES

Los diseños tienen un rendimiento limitado de difracción de cerca a través del zoom, lo que permite a los usuarios detectar, reconocer e identificar (DRI) amenazas en tiempo real.

  • Optimizado para matrices de plano focal (FPA) de formato más grande y píxeles más pequeños
  • La eliminación de expansores minimiza el recuento de lentes, maximiza la transmisión, reduce el tamaño y el peso y mejora la MTF
  • El método de alineación patentado mejora el rendimiento, la retención de la visión boresight y la fiabilidad a través del zoom

LA ÓPTICA INTELIGENTE GARANTIZA UN ENFOQUE CONTINUO

La electrónica de control y las funciones adicionales van más allá del simple enfoque y el zoom para brindar enfoque cuando y donde lo necesite.

  • Compensar el rango y el gradiente térmico
  • Incluye prueba integrada (BIT), módulo de registro de datos, módulo de identificación y otras características
  • Comunicación de alta velocidad a 1 kHz

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Foucs.jpg

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

DISEÑOS PERSONALIZADOS Y SOPORTE PARA LA MISIÓN

El equipo de servicios técnicos de Teledyne FLIR puede desarrollar nuevos o personalizar
conjuntos de lentes de zoom existentes para una cámara, aplicación y misión.

  • Proporcione la interfaz ideal a su cámara para que coincida con la altura de la pantalla fría
  • Acomodar entorno operativo o recinto personalizado
  • Colabore y apoye para que la misión sea un éxito

Buscador de modelos

Producto Banda espectral Número F Longitud focal Distancia mínima de enfoque Peso Estado Comparar
MWIR CZ 15-300
2419-300
3.6 - 4.9 µm 4,0 15 - 300 mm 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 919 grams In Production Solicitar información MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 20-420
2292-300
3.0 - 5.0 µm 5,5 20 - 420 mm 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 715 grams In Production Solicitar información MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 25-250
2398-300
3.6 - 4.2µm 5,5 25 - 250 mm 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) < 355 grams without main controller board In Production Solicitar información MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 30-600
2423-300
3.6 - 4.2µm 5,5 30 - 600 mm 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) < 1600 grams In Production Solicitar información MWIR Zoom Lens Assemblies

Galería multimedia

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info