MWIR Zoom Lens Assemblies
Los conjuntos ópticos y lentes de zoom continuo (CZ) infrarrojos de onda media (MWIR) personalizados y listos para usar de Teledyne FLIR son para integradores y operadores que no comprometen la calidad. Todos los conjuntos de lentes tienen un rendimiento limitado de difracción de cerca e incluyen características avanzadas que garantizan un enfoque continuo a través del zoom.
El equipo de servicios técnicos de primer nivel, antes New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, proporciona asistencia técnica sobre productos; también puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para una cámara, aplicación y misión. Diseñados para maximizar el rendimiento de las cámaras de infrarrojos, los conjuntos de lentes MWIR CZ proporcionan las ventajas competitivas necesarias sobre el terreno y en el mercado para una amplia gama de aplicaciones comerciales, de defensa y de seguridad.

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD SIN CONCESIONES
Los diseños tienen un rendimiento limitado de difracción de cerca a través del zoom, lo que permite a los usuarios detectar, reconocer e identificar (DRI) amenazas en tiempo real.
- Optimizado para matrices de plano focal (FPA) de formato más grande y píxeles más pequeños
- La eliminación de expansores minimiza el recuento de lentes, maximiza la transmisión, reduce el tamaño y el peso y mejora la MTF
- El método de alineación patentado mejora el rendimiento, la retención de la visión boresight y la fiabilidad a través del zoom
LA ÓPTICA INTELIGENTE GARANTIZA UN ENFOQUE CONTINUO
La electrónica de control y las funciones adicionales van más allá del simple enfoque y el zoom para brindar enfoque cuando y donde lo necesite.
- Compensar el rango y el gradiente térmico
- Incluye prueba integrada (BIT), módulo de registro de datos, módulo de identificación y otras características
- Comunicación de alta velocidad a 1 kHz


DISEÑOS PERSONALIZADOS Y SOPORTE PARA LA MISIÓN
El equipo de servicios técnicos de Teledyne FLIR puede desarrollar nuevos o personalizar
conjuntos de lentes de zoom existentes para una cámara, aplicación y misión.
- Proporcione la interfaz ideal a su cámara para que coincida con la altura de la pantalla fría
- Acomodar entorno operativo o recinto personalizado
- Colabore y apoye para que la misión sea un éxito
Buscador de modelos
| Producto | Banda espectral | Número F | Longitud focal | Distancia mínima de enfoque | Peso | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIR CZ 15-3002419-300 |
3.6 - 4.9 µm | 4,0 | 15 - 300 mm | 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) | < 919 grams | In Production Solicitar información |
|
MWIR CZ 20-4202292-300 |
3.0 - 5.0 µm | 5,5 | 20 - 420 mm | 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) | < 715 grams | In Production Solicitar información |
|
MWIR CZ 25-2502398-300 |
3.6 - 4.2µm | 5,5 | 25 - 250 mm | 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) | < 355 grams without main controller board | In Production Solicitar información |
|
MWIR CZ 30-6002423-300 |
3.6 - 4.2µm | 5,5 | 30 - 600 mm | 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) | < 1600 grams | In Production Solicitar información |
|
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.