Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prism AIMMGen

Modelo: 110-0200-25
product image

In Production
Prism™ AIMMGen™ es un servicio de generación de modelos de IA de doble uso que permite la creación automatizada de modelos de IA basados en conjuntos de datos de entrenamiento sin ITAR. Reduce el coste y la programación, proporcionando datos y/o modelos de alta calidad en días, no semanas, para aplicaciones de defensa, de primeros auxilios y comerciales.

Aproveche la cadena de herramientas de generación de datos sintéticos exclusiva de Teledyne que puede generar millones de ejemplos de objetos militares y civiles listos para el aprendizaje automático en diversos entornos, condiciones meteorológicas y bandas espectrales. Al aprovechar las capacidades gráficas avanzadas, AIMMGen puede generar imágenes para situaciones complejas para vehículos autónomos o simular objetos militares actuales que son casi imposibles de capturar en el mundo real. AIMMGen genera datos de imágenes sintéticas anotados en pocos minutos, sustituyendo las semanas necesarias para los datos etiquetados a mano.

La capacidad de generación de modelos de AIMMGen es posible gracias a un sistema de optimización de IA totalmente automatizado, el primero de su clase, que produce modelos de alta calidad sin la costosa ingeniería de ML. La optimización se ejecuta en infraestructura MLOps interna y flujos de trabajo automatizados que aprovechan décadas de experiencia en IA/ML para generar modelos de detección y reconocimiento de objetos de alta calidad. Los modelos se validan automáticamente en los datos de casos de prueba proporcionados por el cliente o aprovechando un amplio lago de datos sintéticos.

El desarrollo asequible permite lanzar modelos nuevos o actualizados en tan solo unos días en respuesta a nuevos requisitos de tareas, clases objetivo o condiciones, preparando el modelo para el futuro a medida que evoluciona la misión.

GENERACIÓN ILIMITADA DE DATOS DE OBJETOS SINTÉTICOS

Ahorre tiempo y dinero con millones de imágenes sintéticas sin ITAR etiquetadas automáticamente

CONJUNTOS DE DATOS DE FORMACIÓN DE IA ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN

Adapte los conjuntos de datos a aplicaciones específicas, lo que garantiza un aprendizaje eficiente y centrado

FORMACIÓN, VALIDACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AUTOMATIZADAS DE MODELOS DE IA EN LAS INSTALACIONES

Vaya directamente a la implementación con una solución de IA/ML de alto rendimiento con menos esfuerzo del que requiere la ingeniería tradicional


Prism-AIMMGen-PDP-Pillar1-Images-UNLIMITED-SYNTHETIC-OBJECT-DATA-GENERATION.jpg

GENERACIÓN ILIMITADA DE DATOS DE OBJETOS SINTÉTICOS

Ahorre tiempo y dinero con millones de imágenes sintéticas sin ITAR etiquetadas automáticamente

  • Varía la ubicación, el tipo de objetivo, el clima y el entorno
  • Cubre bandas espectrales en espectros visibles, SWIR, MWIR y LWIR
  • Anotaciones automáticas de imágenes

CONJUNTOS DE DATOS DE FORMACIÓN DE IA ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN

Adapte los conjuntos de datos para abordar aplicaciones específicas, garantizando un aprendizaje eficiente y centrado

  • Miles de objetos civiles y militares
    Vehículos, estructuras, personas, aéreos, marítimos y otras clases
    Servicios personalizados para incorporar nuevos objetivos y condiciones

Prism-AIMMGen-PDP-Pillar2-Images-APPLICATION-SPECIFIC-AI-TRAINING-DATASETS.jpg

Prism-AIMMGen-PDP-Pillar3-Images-Automated-On-Prem-AI.jpg

FORMACIÓN, VALIDACIÓN Y OPTIMIZACIÓN AUTOMATIZADAS DE MODELOS DE IA EN LAS INSTALACIONES

Vaya directamente a la implementación con una solución de IA/ML de alto rendimiento a una fracción del esfuerzo de ingeniería tradicional

  • Modelos optimizados generados a través de una infraestructura en la nube MLOps privada y segura para los datos
  • Biblioteca de modelos de alto rendimiento con Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR y modelos futuros
  • Valide el rendimiento del modelo tanto en datos sintéticos como reales

Especificaciones

Part Number
110-0200-25

Resources & Support

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism AIMMGen Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados