Diseñada para cumplir con los requisitos de rendimiento de la EPA, la banda espectral infrarroja (IR) estrecha de 3,3 μm detecta con precisión hidrocarburos, incluidos metano, propano, butano y otros gases de efecto invernadero y compuestos orgánicos volátiles (COV). El Neutrino LC OGI se puede utilizar en modo VGA para maximizar la conciencia de la escena o en modo Bin para mejorar la sensibilidad a <20 mK líder del sector. Respaldado por una garantía estándar de dos años y un equipo de asistencia técnica profesional para la asistencia en la integración, el Neutrino LC OGI es el módulo de cámara OEM de menor riesgo y mayor rendimiento para integradores que desarrollan actualmente monitorización de metano y otras soluciones de imágenes de gas.
DETECCIÓN DE FUGAS RÁPIDA Y PRECISA
El FPA HOT MWIR de 15 μm y el procesamiento de imágenes ofrecen la mejor sensibilidad y visualización del sector.
MAXIMIZAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
El mejor tamaño, peso, consumo de energía y fiabilidad de su clase.
DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Reduzca el riesgo de desarrollo y la cadena de suministro con el líder de fabricación global en IR.

DETECCIÓN DE FUGAS RÁPIDA Y PRECISA
El FPA HOT MWIR de 15 μm y el procesamiento de imágenes ofrecen la mejor sensibilidad y visualización del sector.
- Detecte metano, propano, butano y otros hidrocarburos
- Matriz VGA de 640 x 512 con zoom digital de 1x a 8x
- <35 mk en modo vga y><20 mk en modo bin>20>35>
- <5,5 min de tiempo de enfriamiento a 23 c>5,5>
MAXIMIZAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
El mejor tamaño, peso, consumo de energía y fiabilidad de su clase.
- <12 w de enfriamiento y><5,25 w de estado estable a 23 c>5,25>12>
- <380 gramos sin lente y tamao compacto>380>
- Microrrefrigerador lineal silencioso de baja vibración
- MTTF de 27 000 horas con dos años de garantía líder en el sector


DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Reduzca el riesgo de desarrollo y la cadena de suministro con el líder de fabricación global en IR.
- Soporte integrado para estándares industriales físicos y a nivel de protocolo
- Paquete completo de accesorios de hardware y SDK
- Equipo técnico dedicado para soporte de integración posventa
- Sin ITAR: clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512, paso de 15 µm
- Camera Link
- Sí (se requiere placa de accesorios)
- Cold Aperture Height
- 18,56 mm desde FPA
- Color Palettes
- Sí, modo RGB888
- Continuous Zoom
- Sí, hasta 8x
- Cooler MTTF
- Hasta 27 000 horas
- Detector Type
- CALIENTE
- Digital Zoom
- Sí, hasta 8 aumentos (zoom digital)
- Discrete I/O Controls Available
- Una diferenciada, configurable de fábrica
- f-number
- f/1,59
- FOV - Horizontal
- Sin lentes
- Frame Rate
- Hasta 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz máximo, 30 Hz nominal
- Image Correction
- Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
- Image Optimization
- Lineal, ecualización de histograma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Lineal, ecualización de histograma, DDE
- Invert/Revert
- Sí
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sí (se requiere placa de accesorios)
- Optical Continuous Zoom
- Sí, hasta 8x
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Sí
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- <35 mK (50 % de llenado de pozos a TBB=25 °°C)
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3,2 – 3,4 µm
- Symbology
- Sí, modo RGB888
Connections & Communications
- Communication
- USB o UART (921 600 baudios)
- Communication Protocol
- USB o UART (921 600 baudios)
- External Sync Input/Output
- Principal o secundaria
- Primary Electrical Connector
- Hirose de 80 contactos, DF40C-80DS
- USB
- Sí
- User Configurability via SDK & GUI
- Sí
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Sí
- Programmable Integration Time
- Sí (de 0,01 a 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Ejecución libre, prioridad de lectura y prioridad de integración
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ electrones
Electrical
- Input Power
- Cámara de +3.3 VCC, refrigerador criogénico de +12 VCC
- Input Voltage
- Cámara de +3.3 VCC, refrigerador criogénico de +12 VCC
- Power Consumption
- Enfriamiento <12 W, régimen estable <5,25 W a 23 °°C
- Power Dissipation
- Enfriamiento <12 W, régimen estable <5,25 W a 23 °°C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78,5 mm (largo) × 45,5 mm (ancho) × 61 mm (alto) (3,1 pulgadas × 1,8 pulgadas × 2,4 pulgadas)
- Weight
- <380 gramos (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Sin condensación entre el 5 y el 95 %
- Non-Operating Temperature
- De -57 °°C a +80 °°C (de -65 °°F a 176 °°F)
- Non-Operating Temperature Range
- De -57 °°C a +80 °°C (de -65 °°F a 176 °°F)
- Operating Temperature
- De -40 °°C a +71 °°C (de -40 °°F a 160 °°F)
- Operating Temperature Range
- De -40 °°C a +71 °°C (de -40 °°F a 160 °°F)
- Operational Altitude
- ~12 km (40 000 pies)
- Shock
- 40 g con pulso semisenoidal de 11 ms, 3 ejes
- Vibration
- 5,8 GRMS 3 ejes, 1 h cada uno
Galería multimedia
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Preguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaLa integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.