Boson
El módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) Boson®, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar de tamaño, peso, potencia y rendimiento (SWaP). Mediante el avanzado procesamiento de imágenes de Teledyne FLIR y varias interfaces de comunicación estándar del sector, Boson permite aplicaciones que van desde la extinción de incendios hasta sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), seguridad y kits de desarrollo de automoción, todo por tan solo 600 mW.
El detector no refrigerado de 12 µm se entrega con dos resoluciones: 640 × 512 o 320 × 256, y múltiples opciones de frecuencia de imagen. Los modelos radiométricos ofrecen medición de temperatura absoluta. Con varias configuraciones de objetivo también disponibles, Boson ofrece la gama más amplia de modelos LWIR de Teledyne FLIR y la mayor flexibilidad para los programas de integración. El SDK de Boson fácil de usar, la GUI fácil de usar y la documentación completa de integración de productos simplifican aún más la integración de OEM en sistemas de nivel superior.
Para facilitar las actualizaciones de sensibilidad tipo Plug-and-Play, los nuevos módulos Boson+ cuentan con un NeDT de <20 mK, líder en el sector.

TAMAÑO, PESO Y POTENCIA (INTERCAMBIO) LÍDERES EN EL SECTOR CON RADIOMETRÍA
Módulos de cámara térmica VGA y QVGA LWIR con todas las funciones a partir de 7,5 gramos y <4,9 cm3>
- Bajo consumo de energía, a partir de 600 mW
- Resoluciones de 640 y 320, microbolómetro LWIR radiométrico de paso de píxel de 12 μm
- Construcción resistente y funcionamiento estable en una clasificación de temperatura de -40 °C a 80 °C

RENDIMIENTO PROBADO Y AMPLIAMENTE IMPLEMENTADO
Rendimiento, flexibilidad y disponibilidad constantes de la más amplia gama de configuraciones de modelos LWIR de Teledyne FLIR.
- Fabricación de alto volumen con disponibilidad lista para usar
- Kits de accesorios de terceros accesibles de numerosos terceros
- Adapte el rendimiento a las condiciones de uso a través de configuraciones de hardware y software

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
La compatibilidad mecánica/eléctrica compartida en todos los Boson proporciona plug-and-play con los diseños existentes.
- SDK de Boson fácil de usar, interfaz gráfica de usuario fácil de usar y documentación completa de integración de productos
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
- Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a
Comparación de Boson
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Resolución |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
Tamaño de píxel |
12 μm | |
Banda espectral |
8 μm - 14 μm | |
Sensibilidad TÉRMICA |
Sector industrial: ≤20 mK Profesional: ≤30 mK |
Sector industrial: ≤40 mK Profesional: ≤50 mK Consumidor: ≤60 mK |
Canalización de vídeo y latencia |
AGC (control automático de ganancia): Mejorado con negros más profundos Latencia: <6 ms |
AGC (control automático de ganancia): Sí Latencia: <25 ms |
Rango dinámico de escena |
Alta ganancia: hasta 150 °C Ganancia baja: hasta 350 °C |
Ganancia alta: <140 °C Ganancia baja: <500 °C |
Frecuencia de imagen |
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 60 Hz y 9 Hz |
Opción de radiometría |
Disponible el T2 de 2024 en los modelos con resolución 640 x 512 y 320 x 256. | Sí |
Disponible en modo de ganancia baja |
Sí | Sí |
Opciones sin obturador |
Sí | Sí |
Parque al aire libre: comparación entre Boson y Boson+
Teledyne FLIR Office: comparación entre Boson y Boson+
Teledyne FLIR Office: comparación entre Boson y Boson+
Central eléctrica: Radiometría Boson
Vigilancia del tráfico: Radiometría Boson
Chimenea al aire libre: Radiometría Boson
Pasarela del aeropuerto: Radiometría Boson
Panel eléctrico: Radiometría Boson
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm20320A004 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 4° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm20320A006 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 6° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm20320A012 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm20320A016 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 16° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm20320A024 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm20320A034 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 34° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometría20320A034-6IARX |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 34° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Objetivo compacto20320A050 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 50°(HFOV) 9,2 mm20640AS50 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiometría20320AS50-6IARX |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm20320H092 |
320 x 256 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 92° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 6,0° (HFOV) 72,8 mm20640A006 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 6,0° | No | Discontinued |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm20640A008 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 8° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometría20640A008-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 8° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm20640A012 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm20640A018 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 18° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometría20640A018-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 18° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640A024 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640AS24 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometría20640A024-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Radiometría20640AS32-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm20640A032 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm20640AS32 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometría20640A032-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm20640A050 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometría20640AS50-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640A095 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640AS95 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Radiometría20640AS95-6IARX |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónPreguntas frecuentes
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS
IDD CAD Data Boson 320SL - 2.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 36.0mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 4.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 55.0mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 6.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - LENSLESS
IDD CAD Data Boson 640 - 14.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 18.0mm-f1.0
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.