Caja Boson: Resistencia y durabilidad
La carcasa Boson es la columna vertebral de esta extraordinaria carcasa. Fabricado en aluminio maquinado anodizado negro, muestra una resistencia y durabilidad excepcionales. Esto garantiza que su dispositivo permanezca intacto y protegido, incluso en los entornos más exigentes.
Vidrio de germanio con revestimiento de diamante de 40 mm: Visión nítida
La carcasa ambiental Boson cuenta con un vidrio de germanio de 40 mm recubierto de diamante de última generación en el exterior. Este vidrio de alta calidad proporciona una visión nítida, lo que permite lecturas de temperatura precisas. El revestimiento de diamante añade una capa adicional de protección contra arañazos y daños, lo que garantiza la longevidad del armario.
Revestimiento antirreflejos: Rendimiento óptimo
Para mejorar aún más la claridad del vidrio, el lado interno de la carcasa Boson está equipado con un revestimiento DLC antirreflectante. Este revestimiento minimiza los reflejos y el resplandor, proporcionando un rendimiento óptimo incluso en condiciones de luz brillante.