Además de sus funcionalidades fáciles de usar, este módulo de interfaz garantiza un rendimiento consistente y fiable, cortesía de su entrada de 5-26 voltios protegida contra polaridad inversa. Además, el módulo de interfaz VPC TTL ofrece mayor versatilidad con dos salidas de vídeo compuesto y una salida de vídeo USB alternativa. La sincronización también se puede habilitar en lugar de la salida de vídeo, para uno o ambos conectores.
Protección de energía
Con la protección inteligente de detección de polaridad, se puede proporcionar alimentación a través de la conexión USB o voltaje de CC utilizando el cable de vídeo/alimentación 6-Pin proporcionado o el cable de hoja de pico 7-Pin.
3 opciones de salida de vídeo
El vídeo se puede ver a través del cable JST a USB/vídeo suministrado, el cable JST a cable de extremo desnudo o el cable Pico Blade 7-Pin a cable de extremo desnudo.
Sincronización lista
Cualquier salida de vídeo se puede cambiar para proporcionar entrada/salida de sincronización, a través de un puente en la parte posterior de la tarjeta RHP-VPC-TTL. El control se mantiene a través de señales USB o TTL de 3,3 V. Esto hace que el soporte TTL esté disponible para cualquier integración de proyecto.