Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Interfaz de control remoto RHP Boson RC-HD-IF

Modelo: RHP-BOS-RC-HD-IF
product image

In Production
Fabricada y vendida por RHP International, la interfaz de control remoto RHP BOSON RC-HD-IF es la solución perfecta donde se necesita vídeo térmico HD. Con una entrada de CC de 6 a 26 voltios, salidas HD y Composite y protección contra polaridad inversa, esta interfaz está diseñada para ofrecer durabilidad. Controle la interfaz con un receptor RC, disfrute de soporte de vídeo USB y aproveche características como compatibilidad con S-Bus y PWM y compatibilidad con la mayoría de transmisores HDMI digitales. Junto con el software de configuración y calibración y un peso de solo 12 gramos, esta interfaz es fácil de instalar y perfecta para cualquier caso de uso.

El RHP-BOS-RC-HD-IF se utiliza para controlar la cámara Boson de forma remota utilizando una señal S-Bus de 16 canales o hasta 5 señales PWM desde su sistema de control remoto con joystick inalámbrico. Permite asignar los parámetros disponibles en el Boson a cualquier mando, interruptor o palanca del mando a distancia, lo que le permite ajustar los parámetros de la cámara sobre la marcha. El módulo puede aceptar un amplio rango de voltaje de entrada de 6 a 26 voltios de CC con protección de polaridad inversa mientras alimenta su receptor de control remoto con un voltaje de CC regulado de 5 voltios. Tiene salidas de vídeo HD y compuesto, lo que le permite conectarse a dos dispositivos de vídeo independientes sin pérdida de señal. Con la salida de vídeo HD, la señal de vídeo se puede transmitir de forma segura a través de un transmisor de vídeo en 720 o 1080p, mientras que la salida analógica permite conectarse a un dispositivo de grabación.

Personalizar y guardar configuraciones

Guarde configuraciones para diferentes aplicaciones y controle el sistema a través del PC. La tarjeta admite 16 canales S-Bus, 5 canales PWM y 5 canales D-Pad, lo que permite opciones de entrada flexibles. Los usuarios pueden personalizar y asignar parámetros, con la capacidad de almacenar hasta tres perfiles configurables para valores predeterminados de encendido.

Salidas de vídeo

Envíe señales de vídeo a formatos analógico y HD simultáneamente, lo que lo hace ideal para sistemas híbridos. La salida compuesta es compatible con transmisores analógicos, mientras que la salida HD es compatible con las últimas tecnologías digitales. Esta capacidad de salida doble también la convierte en una gran opción para dispositivos digitales de grabación SD.

Control remoto del Boson

Asigne cualquier parámetro disponible en el Boson para el control en tiempo real sobre la marcha, lo que permite ajustes dinámicos durante el funcionamiento. Esto incluye zoom digital continuo, selección de paleta de colores, corrección de campo plano (FFC) y mejora digital de detalles (DDE). El control se puede gestionar a través de interfaces cableadas o inalámbricas, lo que ofrece flexibilidad en varios escenarios de implementación.