Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Interfaz de control remoto RHP Boson RC-IF

Modelo: RHP-BOS-RC-IF
product image

In Production
Fabricado y vendido por RHP International, el RHP-BOS-RC-IF para Teledyne FLIR Boson ofrece una forma optimizada de controlar la cámara termográfica FLIR Boson. Con un peso de solo 5,8 gramos, este dispositivo ideal para operaciones sUAS y UAV cuenta con una entrada de CC de 6 a 26 voltios con protección de polaridad inversa, lo que garantiza operaciones seguras y fiables.

Con las conexiones S-Bus y PWM disponibles, los pilotos de drones pueden manipular fácilmente sus parámetros FLIR Boson de forma remota. Además, esta interfaz incluye compatibilidad con vídeo USB, dos salidas de vídeo compuesto y una salida de vídeo USB para mayor comodidad.

Control remoto de la cámara Boson

El RHP-BOS-RC-IF le permite controlar la cámara Boson de forma remota utilizando una señal S-Bus de 16 canales o hasta 5 señales PWM desde su sistema de control remoto inalámbrico con joystick.

Asignar parámetros

Cualquier parámetro disponible en el Boson se puede asignar a mandos, interruptores o palancas en un mando a distancia con joystick o en un panel de dirección y ajustar los parámetros de la cámara “sobre la marcha”.

Protección contra polaridad inversa

Con la protección inteligente de detección de polaridad, el RHP-BOS-RC-IF se puede alimentar desde el JST 4-Pin a USB o JST 6-Pin con una fuente de alimentación de 5-26VDC