Diseñado como un único sistema integrado de fábrica, el Boson SX8 - CZ 15–75 ofrece un rendimiento óptico y electrónico optimizado respaldado por una garantía de una sola fuente. La lente avanzada y la electrónica de control mantienen el enfoque en todo el rango de zoom, permiten la compensación térmica de gradiente en tiempo real y admiten sintaxis de comandos flexible y definida por el usuario con capacidad de expansión para funciones adicionales. Al reducir el riesgo de desarrollo y suministro al tiempo que acelera el tiempo de comercialización, la Boson SX8 - CZ 15-75 es ideal para integradores que desarrollan sistemas no tripulados, soluciones contra UAS, vigilancia perimetral, conciencia situacional y orientación de vehículos blindados ligeros y sistemas de avistamiento de soldados.

VEA Y HAGA MÁS CON SXGA LWIR + ZOOM
Claridad de alto rendimiento de 1280 × 1024 en un paquete optimizado para SWaP y preparado para IA
- Paso de píxel de 8 μ m optimizado para SWaP
- Resolución líder del mercado de 1280 × 1024 (SXGA)
- Lente compacta de zoom continuo de 15 a 75 mm integrada en fábrica
- 30 Hz y 60 Hz con hoja de ruta para opciones de velocidad de fotogramas más alta

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA
La cámara y el objetivo diseñados de fábrica optimizan el rendimiento y el coste
- La alineación de fábrica elimina la visión boresight que vaga a través del zoom
- Calibrado para un rendimiento máximo y MTF
- Compensación de rango de enfoque de objeto para objetivos cercanos
- La compensación de gradiente térmico mantiene el enfoque en todo el rango de temperatura

PROMESA DE LA MARCA TELEDYNE FLIR Y FABRICACIÓN DE CONFIANZA
Un socio de desarrollo de confianza y un proveedor de volumen de bajo riesgo
- Asistencia y servicio de primera clase
- Sin ITAR y compatible con NDAA
- Fabricación de alto volumen en EE. UU.
- Clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.b.
Presentación de lanzamiento de Boson SX8 | Descripción general completa del producto
Presentamos Boson SX8
Vigilancia
Sistemas aéreos no tripulados (UAS)
Contra sistemas UAS (aeronaves no tripuladas)
Rango de disparo
Conducción en el desierto
Vigilancia al aire libre
Motocicleta
Especificaciones
Performance
- Thermal Spectral Range
- Infrarrojos de onda larga, de 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±con una precisión de 5° C o inferior, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Digital Zoom
- 8×
- Distortion
- WFOV <7 %; NFOV < 3 %
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 15 mm +0 % / -4 %.
- Frame Rate
- 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
- Image Orientation
- Ajustable (rotación vertical y/o rotación horizontal)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado en fábrica; FFC actualizados con NUC silenciosa sin obturador (SSN™) ’de FLIR. La configuración estándar también incluye obturador físico.
- Optical Continuous Zoom
- 5,35x
- Parfocality
- A 20 °C, la lente permanecerá enfocada a través del zoom dentro de 1/4 de onda a 10,6 um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70 %
WFOV = 96 %
- Resolution
- 1280 × 1024
- Scene Dynamic Range
- a 140 °C (alta ganancia)
- Sensitivity [NEdT]
- <35 mK
- Symbol overlay
- Cada fotograma reescribible; mezcla alfa para superposición translúcida
- Time to Focus
- < 0,5 s
- Time to Zoom
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB o I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- Se establecerán las siguientes comunicaciones en serie: RS232, 38400 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad
Electrical
- Power Supply
- Tensión nominal 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84,3 (An) x 84,3 (Al) mm
- Weight
- 530 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Conjunto de lente que cumple con MIL-STD-1472 y MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Con revestimiento frontal DLC, lente para soportar humedad, abrasión grave y exposición a niebla salina
- ESS Thermal
- El conjunto de la lente debe someterse a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C con una velocidad de rampa máxima de 5 grados/min y una permanencia mínima de 60 min en cada temperatura extrema
- ESS Vibration
- Vibración aleatoria, de 10 Hz a 500 Hz con el siguiente perfil de vibración a lo largo del eje óptico durante un mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Mantener el enfoque de -35 °C a 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 176 °F)
- Operating Temperature Range
- De -35 °C a 70 °C (de -31 °F a 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
- Shock
- 9 G con pulso semisinusoidal de 11 ms, mínimo 3 pulsos para cada uno de los 3 ejes
- Solar protection
- La lente atenúa la energía solar por debajo de la banda de paso.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónDocumento técnico
Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo de modelos de percepción de IA para la detección de objetos
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.