Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

El Boson® SX8 - CZ 15–75, compatible con NDAA y sin ITAR, combina Boson SX8, un módulo de cámara de infrarrojos de onda larga (LWIR) no refrigerado y de producción de volumen con resolución SXGA (1280 × 1024) y un paso de píxel de 8 micras (μm) junto con una lente de 15–75 mm con zoom continuo (CZ) de 5×. El resultado es una solución termográfica de alto rendimiento en un formato compacto. Diseñado para redefinir la optimización de tamaño, peso y potencia (SWaP), el Boson SX8 – CZ 15–75 preparado para IA mejora la conciencia situacional para integraciones industriales, comerciales y de defensa, ofreciendo una claridad, un rango y un rendimiento excepcionales.

Diseñado como un único sistema integrado de fábrica, el Boson SX8 - CZ 15–75 ofrece un rendimiento óptico y electrónico optimizado respaldado por una garantía de una sola fuente. La lente avanzada y la electrónica de control mantienen el enfoque en todo el rango de zoom, permiten la compensación térmica de gradiente en tiempo real y admiten sintaxis de comandos flexible y definida por el usuario con capacidad de expansión para funciones adicionales. Al reducir el riesgo de desarrollo y suministro al tiempo que acelera el tiempo de comercialización, la Boson SX8 - CZ 15-75 es ideal para integradores que desarrollan sistemas no tripulados, soluciones contra UAS, vigilancia perimetral, conciencia situacional y orientación de vehículos blindados ligeros y sistemas de avistamiento de soldados.

VEA Y HAGA MÁS CON SXGA LWIR + ZOOM

Claridad de alto rendimiento de 1280 × 1024 en un paquete optimizado para SWaP y preparado para IA

  • Paso de píxel de 8 μ m optimizado para SWaP
  • Resolución líder del mercado de 1280 × 1024 (SXGA)
  • Lente compacta de zoom continuo de 15 a 75 mm integrada en fábrica
  • 30 Hz y 60 Hz con hoja de ruta para opciones de velocidad de fotogramas más alta

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA

La cámara y el objetivo diseñados de fábrica optimizan el rendimiento y el coste

  • La alineación de fábrica elimina la visión boresight que vaga a través del zoom
  • Calibrado para un rendimiento máximo y MTF
  • Compensación de rango de enfoque de objeto para objetivos cercanos
  • La compensación de gradiente térmico mantiene el enfoque en todo el rango de temperatura

PROMESA DE LA MARCA TELEDYNE FLIR Y FABRICACIÓN DE CONFIANZA

Un socio de desarrollo de confianza y un proveedor de volumen de bajo riesgo

  • Asistencia y servicio de primera clase
  • Sin ITAR y compatible con NDAA
  • Fabricación de alto volumen en EE. UU.
  • Clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.b.


Presentación de lanzamiento de Boson SX8 | Descripción general completa del producto


Presentamos Boson SX8


Vigilancia


Sistemas aéreos no tripulados (UAS)


Contra sistemas UAS (aeronaves no tripuladas)


Rango de disparo


Conducción en el desierto


Vigilancia al aire libre


Motocicleta

Especificaciones

Performance

Thermal Spectral Range
Infrarrojos de onda larga, de 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±con una precisión de 5° C o inferior, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Digital Zoom
8×
Distortion
WFOV <7 %; NFOV < 3 %
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 15 mm +0 % / -4 %.
Frame Rate
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
Image Orientation
Ajustable (rotación vertical y/o rotación horizontal)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado en fábrica; FFC actualizados con NUC silenciosa sin obturador (SSN™) ’de FLIR. La configuración estándar también incluye obturador físico.
Optical Continuous Zoom
5,35x
Parfocality
A 20 °C, la lente permanecerá enfocada a través del zoom dentro de 1/4 de onda a 10,6 um
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70 %
WFOV = 96 %
Resolution
1280 × 1024
Scene Dynamic Range
a 140 °C (alta ganancia)
Sensitivity [NEdT]
<35 mK
Symbol overlay
Cada fotograma reescribible; mezcla alfa para superposición translúcida
Time to Focus
< 0,5 s
Time to Zoom
< 1,5 s

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
Se establecerán las siguientes comunicaciones en serie: RS232, 38400 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad

Electrical

Power Supply
Tensión nominal 12 V ± 1 V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (L) x 84,3 (An) x 84,3 (Al) mm
Weight
530 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Conjunto de lente que cumple con MIL-STD-1472 y MIL-HDBK-1686
DLC Option
Con revestimiento frontal DLC, lente para soportar humedad, abrasión grave y exposición a niebla salina
ESS Thermal
El conjunto de la lente debe someterse a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C con una velocidad de rampa máxima de 5 grados/min y una permanencia mínima de 60 min en cada temperatura extrema
ESS Vibration
Vibración aleatoria, de 10 Hz a 500 Hz con el siguiente perfil de vibración a lo largo del eje óptico durante un mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Mantener el enfoque de -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 176 °F)
Operating Temperature Range
De -35 °C a 70 °C (de -31 °F a 158 °F)
Operational Altitude
12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
Shock
9 G con pulso semisinusoidal de 11 ms, mínimo 3 pulsos para cada uno de los 3 ejes
Solar protection
La lente atenúa la energía solar por debajo de la banda de paso.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

Documento técnico

Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo de modelos de percepción de IA para la detección de objetos

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Descargar

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Descargar

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Herramienta de selección de lentes Boson

Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados