Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm

Modelo: 20320A016
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
320 × 256
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
El módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) Boson®, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar de tamaño, peso, potencia y rendimiento (SWaP). Mediante el avanzado procesamiento de imágenes de Teledyne FLIR y varias interfaces de comunicación estándar del sector, Boson permite aplicaciones que van desde la extinción de incendios hasta sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), seguridad y kits de desarrollo de automoción, todo por tan solo 600 mW.

El detector no refrigerado de 12 µm se entrega con dos resoluciones: 640 × 512 o 320 × 256, y múltiples opciones de frecuencia de imagen. Los modelos radiométricos ofrecen medición de temperatura absoluta. Con varias configuraciones de objetivo también disponibles, Boson ofrece la gama más amplia de modelos LWIR de Teledyne FLIR y la mayor flexibilidad para los programas de integración. El SDK de Boson fácil de usar, la GUI fácil de usar y la documentación completa de integración de productos simplifican aún más la integración de OEM en sistemas de nivel superior.

Para facilitar las actualizaciones de sensibilidad tipo Plug-and-Play, los nuevos módulos Boson+ cuentan con un NeDT de <20 mK, líder en el sector.

Especificaciones

Performance

Scene Temperature Range
a 140 °C (ganancia alta) a 500 °C (ganancia baja)
Thermal Spectral Range
Infrarrojos de onda larga, de 8 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
320 × 256
Continuous Electronic Zoom
Zoom de 1X a 8X
Digital Zoom
Zoom de 1x a 8x
f-number
1,0
FOV - Horizontal
16°
Frame Rate
Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
Frame Rate Options
Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
Full Frame Rate
Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
HFOV
16°
IFOV (mrad)
0.8695652173913
Image Orientation
Ajustable (rotación vertical y/o rotación horizontal)
Lens Options
320 x 256 16° (HFOV) 13,8 mm (EFL)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado de fábrica; FFC (correcciones de campos planos) actualizadas con NUC sin obturador silenciosa de FLIR (SSN™)
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
320 x 256
Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
Hasta +140 °C (alta); hasta +500 °C (baja)
Sensitivity [NEdT]
<40 mK (industrial); <50 mK (profesional); <60 mK (consumidor)
Sensor Technology
Microbolómetro VOx no refrigerado
Slow Frame Rate
≤9 Hz disponibles
Slow Video Option [factory configured]
<9 Hz disponibles
Snapshots
Instantánea de imagen completa, interfaz SDIO para compatibilidad con medios extraíbles
Spectral Band
Infrarrojos de onda larga, de 8 µm – 14 µm
Spectral Range
Infrarrojos de onda larga; 7,5 µm – 13,5 µm
Symbol overlay
Cada fotograma reescribible; mezcla alfa para superposición translúcida
Thermal Imaging Detector
Microbolómetro VOx no refrigerado
Thermal Sensitivity
<40 mK (industrial); <50 mK (profesional); <60 mK (consumidor)

Connections & Communications

Control Channels
UART o USB
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS o USB2

Electrical

Input Voltage
3,3 VCC
Power Consumption
Según la configuración; como mínimo 500 mW
Power Dissipation
Según la configuración; como mínimo 500 mW

Mechanical

Mounting Features
320 x 256 16° (HFOV) 13,8 mm (EFL)
Precision Mounting Holes
Cuatro orificios roscados M1,6x0,35 (tapa trasera)
Size
21 × 21 × 11 mm sin lente
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11 mm (sin lente)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11 mm (sin lente)
Weight
7,5 g sin lente (según configuración)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conforme a la NDAA
Conforme a la ROHS
Conforme a la REACH
Non-Operating Temperature Range
-50°C a 85°C
Operating Temperature Range
-40°C a 80°C
Operational Altitude
12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
Shock
1500 g a 0,4 ms
Solar protection
Integral

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
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
Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
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
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?
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
Version: 206

Descargar

Boson 3.0 IDD & SDK
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
Boson Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Descargar

Boson Product Data Sheet Rev 390
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
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
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
Boson FOV Comparison
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
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados