Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Módulos de câmera MWIR + lente de zoom contínuo

Série Neutrino ISR

Em conformidade com NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® ISR fornece soluções completas para integradores que desenvolvem sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR). As câmeras combinam os módulos de câmera de infravermelho de ondas médias (MWIR) de classe mundial da Teledyne FLIR e as lentes de zoom contínuo (CZ) com processamento de imagem e eletrônica de controle líder de mercado da InVeo Designs LLC. Cada câmera oferece imagens de alto desempenho, um refrigerador linear confiável de longa duração e um baixo custo de comutação para atualizar os sistemas existentes. Os sistemas de imagem MWIR integrados e otimizados na fábrica, a partir de uma única fonte, fornecem desempenho líder de mercado, reduzindo o risco de desenvolvimento, o custo e o tempo de lançamento no mercado.

Eles incorporam várias resoluções de matriz de plano focal (FPA) e opções de lentes CZ com o processamento padrão de imagens do setor e a eletrônica de interface, permitindo diferentes requisitos de reconhecimento e identificação de detecção (DRI) e acessibilidade. Com quatro configurações hoje, e outras que serão lançadas em breve, as câmeras não estão sujeitas a aprovação ITAR e fornecem o desempenho de imagem necessário para aplicações de ISR a curto, médio e longo alcance, vigilância de perímetro, vigilância de fronteiras e sistemas contra UAS (CUAS).

Todas as câmeras Neutrino ISR podem executar os modelos de detecção, rastreamento e classificação Prism™ AI da Teledyne FLIR e as bibliotecas Prism ISP para superresolução, mitigação de turbulência, aprimoramento de contraste e muito mais.

Watch Video
Série Neutrino ISR


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

IMPULSIONA O DESEMPENHO DE ALTO NÍVEL DO SISTEMA

As distâncias focais certas, câmeras MWIR HD ou SD com resfriadores lineares de longa vida útil e óptica CZ totalmente integrada maximizam o DRI, fornecendo o melhor MTTF e garantia da categoria.

  • Os sensores de pixels MWIR VGA (640x512) ou SXGA (1280x1024) fornecem sensibilidade térmica ideal
  • O foco otimizado através do zoom e a retenção da mira permitem foco automático superior e foco para alcance
  • Atualize em 2024 com os modelos de IA e bibliotecas ISP da Teledyne FLIR
  • Desempenho quase limitado por difração ao longo da faixa com qualidade de imagem otimizada de -40 °C a 71 °C


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Os componentes eletrônicos de imagem AgileCore (adotados pelo setor, com câmera MWIR integrada e lente CZ, oferecem desempenho e compatibilidade ideais.

  • Interface de controle de câmera e lente padrão da InVeo Designs LLC
  • Interfaces de câmera comuns com Camera Link de 30Hz ou Gigabit Ethernet e vídeo 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC ou PAL
  • Documentação abrangente de integração
  • Equipe dedicada de engenharia de aplicações e suporte técnico


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value,-and-Reputation.jpg

QUALIDADE, VALOR E REPUTAÇÃO DO TELEDYNE FLIR

O desempenho, a confiabilidade e o suporte esperados da Teledyne FLIR e do portfólio de câmeras HD MWIR mais versátil do setor.

  • Resfriador linear Stirling de longa vida útil com tempo médio até a falha (MTTF) >27.000 horas
  • Garantia de 2 anos líder industrial a partir de uma única fonte
  • Lentes CZ totalmente integradas verticalmente desenvolvidas pela Teledyne FLIR, antiga New England Optical Systems
  • Fabricado nos EUA e classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a

Pedestres na praia - Neutrino SX12 ISR


Redução de zoom em edifícios - Neutrino SX8 ISR


Contra-UAS - Neutrino SX12 ISR


Campo de Batalha - Neutrino SX12 ISR


Aterrissagem de Aviões - Neutrino SX12 ISR


Vigilância de Fronteiras - Neutrino SX12 ISR


Panorâmica para baixo da costa - Neutrino SX12 ISR


Vigilância de perímetro - Neutrino SX12 ISR


Plataforma Habitat - Neutrino SX12 ISR


Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR


Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR


Zoom da Torre – Neutrino SX8 ISR


Redução de zoom da torre - Neutrino SX8 ISR

Avanços na tecnologia de câmeras MWIR e lentes de zoom contínuo

O recém-disponível Infravermelho de ondas médias com soluções de lentes CZ pode reduzir o cronograma em até 85%, economizando dois anos ou mais de tempo de desenvolvimento aos integradores.

Saiba como

Localizador de modelos

Resolution

Exibir Tudo

Pixel Pitch (μm)

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 5 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Neutrino SX8 - ISR 15-300
425-1601140-C802
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 2,0° a 39,1° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Série Neutrino ISR
Neutrino LC - ISR 20-420
425-0403155-C643
640 x 512 HOT MWIR 30 Hz 15 µm 1,30° a 27,50° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Série Neutrino ISR
Neutrino SX8 — ISR 35-700
425-1601140-C804
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 0,84° a 16,65° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Série Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
1280 x 1024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 0,59° a 11,69° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Série Neutrino ISR
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1280 x 1024 30 Hz 12 µm 0,72° a 7,2° (atermalizado) Não In Production Solicite informações Série Neutrino ISR

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Sensores IV de Pixel Pequeno: Otimização de SWaP-C e desempenho para aplicações críticas

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações