NDAA 준수 및 ITAR-free Boson® 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈은 크기, 중량, 출력, 성능(SWaP)에 대한 표준을 설정합니다. Teledyne FLIR의 첨단 이미지 처리 및 여러 산업 표준 통신 인터페이스를 활용하여, 600mW의 최소 전력으로 소방부터 무인비행체(UAS), 보안 및 자동차 개발 키트까지 모든 애플리케이션을 지원합니다.
0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.
플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.
0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.
플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.
사양
Performance
- Scene Temperature Range
- 140°C(높은 게인), 500°C(낮은 게인)
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선; 0.008mm~0.014mm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 예
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Continuous Electronic Zoom
- 1x~8x 줌
- Digital Zoom
- 1X~8X 확대
- f-number
- 1.1
- FOV - Horizontal
- 95°
- Frame Rate
- 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기준선, 30Hz 런타임 선택 가능
- HFOV
- 95°
- IFOV (mrad)
- 2.44897959183673
- Image Orientation
- 조정 불가
- Lens Options
- 95° (HFOV) 4.9mm
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정 완료, FLIR’s Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트 완료
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 0.012mm
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- ~140°C(높은 게인)~500°C(낮은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <40mK(산업용), <50mK(전문가용), <60mK(소비자용)
- Slow Video Option [factory configured]
- <9Hz 사용 가능
- Snapshots
- Boson GUI를 통한 풀 프레임 스냅샷
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
- Symbol overlay
- 각 프레임 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Imaging Detector
- 비냉각 VOx 마이크로볼로미터
- Thermal Sensitivity
- <40mK(산업용), <50mK(전문), <60mK(소비자용)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART 또는 USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS 또는 USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 구성에 따라 다름, 최저 500mW
- Power Dissipation
- 구성에 따라 다름, 최저 500mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- 네 개의 탭형 M1.6x0.35(후면 커버)
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
- Weight
- 렌즈 없이 7.5g(구성에 따라 다름)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 1,500g @ 0.4 msec
- Solar protection
- 통합
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
리소스 및 지원
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK