Tau2
ITARフリーのTau® 2 OEMサーモグラフィカメラは、比類のない機能と信頼性の組み合わせを提供し、無人車両、赤外線スコープ、ハンドヘルド撮像機などの要求の厳しい用途に適しています。改良されたエレクトロニクスが、連続的なヒストグラム平坦化により、細部とコントラストを大幅に向上させる強力な画像処理モードを提供します。640 × 512および336 × 256の両解像度と3つのすべてのカメラグレードレベルのすべてのピクセルで放射測定が可能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべてのフォーマットでシームレスに動作する統合を設計できます。
市販用、パフォーマンス用、産業用のバリアントがあり、それぞれに操作要件を満たす独自の感度とピクセル操作性のしきい値があります。放射測定は、パフォーマンスグレードのカメラではオプション機能であり、産業グレードでは標準機能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべての形式でシームレスに動作する統合を設計できます。
Tau 2の一部のモデルは、2024年8月1日に製造終了となります。Teledyne FLIRからのサポートの最終日は、2026年12月30日または販売日から1年後のいずれか早い方になります。製造中止プロセスの詳細については、以下の「関連文書」セクションにある販売終了通知を参照してください。
SWaPに最適化されたBoson+は、推奨される長波長赤外線(LWIR)カメラモジュールの代替品です。
モデル検索ツール
| 製品 | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tau 336, 35 mm46336035H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336, 50 mm f/1.246336050H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. |
|
||
Tau 336, 7.5 mm f/1.446336007H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336, WFoV 35mm f/1.5, 9.3°46336W35H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60 Hz(NTSC) 25/50 Hz(PAL) | 17µm | Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. |
|
||
Tau 336, WFoV 6.8mm, f/1.3, 46°46336006H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60 Hz(NTSC) 25/50 Hz(PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336、100 mm f/1.646336100H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336、13 mm f/1.2546336013H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336、19 mm f/1.2546336019H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336、25 mm f/1.146336025H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 336、60 mm f/1.2546336060H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. |
|
||
Tau 336、9 mm f/1.2546336009H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、100 mm f/1.646640100H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、13 mm f/1.2546640013H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、19 mm f/1.2546640019H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. |
|
||
Tau 640、25 mm f/1.146640025H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、35 mm f/1.246640035H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、50 mm f/1.246640050H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、60 mm f/1.2546640060H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
||
Tau 640、7.5 mm f/1.446640007H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. |
|
||
Tau 640、9mm f/1.446640009H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. |
|
||
Tau 640、NFOVレンズレス46640001X |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | レンズなし | ○ | Discontinued お問い合わせ |
|
Tau 640、WFOV 35mm f/1.5、18°46640W35H |
640×480(NTSC);640×512(PAL) | 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) | 17µm | 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 |
|
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
ストーリーを読むよくあるご質問
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
ストーリーを読むBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
Tau 2 Datasheet_JP
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。