カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

長波赤外線サーマルカメラモジュール

Tau2

ITARフリーのTau® 2 OEMサーモグラフィカメラは、比類のない機能と信頼性の組み合わせを提供し、無人車両、赤外線スコープ、ハンドヘルド撮像機などの要求の厳しい用途に適しています。改良されたエレクトロニクスが、連続的なヒストグラム平坦化により、細部とコントラストを大幅に向上させる強力な画像処理モードを提供します。640 × 512および336 × 256の両解像度と3つのすべてのカメラグレードレベルのすべてのピクセルで放射測定が可能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべてのフォーマットでシームレスに動作する統合を設計できます。

市販用、パフォーマンス用、産業用のバリアントがあり、それぞれに操作要件を満たす独自の感度とピクセル操作性のしきい値があります。放射測定は、パフォーマンスグレードのカメラではオプション機能であり、産業グレードでは標準機能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべての形式でシームレスに動作する統合を設計できます。

Tau 2の一部のモデルは、2024年8月1日に製造終了となります。Teledyne FLIRからのサポートの最終日は、2026年12月30日または販売日から1年後のいずれか早い方になります。製造中止プロセスの詳細については、以下の「関連文書」セクションにある販売終了通知を参照してください。

SWaPに最適化されたBoson+は、推奨される長波長赤外線(LWIR)カメラモジュールの代替品です。

Tau2

モデル検索ツール

製品 Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement 状況 比較
Tau 336, 35 mm
46336035H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336, 50 mm f/1.2
46336050H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. Tau2
Tau 336, 7.5 mm f/1.4
46336007H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336, WFoV 35mm f/1.5, 9.3°
46336W35H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60 Hz(NTSC) 25/50 Hz(PAL) 17µm Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. Tau2
Tau 336, WFoV 6.8mm, f/1.3, 46°
46336006H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60 Hz(NTSC) 25/50 Hz(PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336、100 mm f/1.6
46336100H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336、13 mm f/1.25
46336013H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336、19 mm f/1.25
46336019H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336、25 mm f/1.1
46336025H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 336、60 mm f/1.25
46336060H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. Tau2
Tau 336、9 mm f/1.25
46336009H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、100 mm f/1.6
46640100H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、13 mm f/1.25
46640013H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、19 mm f/1.25
46640019H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. Tau2
Tau 640、25 mm f/1.1
46640025H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、35 mm f/1.2
46640035H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、50 mm f/1.2
46640050H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途較正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、60 mm f/1.25
46640060H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
Tau 640、7.5 mm f/1.4
46640007H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. Tau2
Tau 640、9mm f/1.4
46640009H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm Improved accuracy, moveable spot meter, image metric data, T-Linear (digital output) AR requires a separate calibration that must be performed during camera manufacture. The AR capability is captured in the camera part number. An additional fee is charged for this feature. Tau2
Tau 640、NFOVレンズレス
46640001X
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm レンズなし ○ Discontinued お問い合わせ Tau2
Tau 640、WFOV 35mm f/1.5、18°
46640W35H
640×480(NTSC);640×512(PAL) 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL) 17µm 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。 Tau2
対応周辺機器
光学アクセサリー

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

よくあるご質問

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

ダウンロード

Tau 2 Datasheet

Tau 2 Datasheet_JP

FLIR GUI User Guide

FLIR NVFFC Note

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

OEM Limited Warranty

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tau 2 Image Capture Procedure

Tau 2 Product Specification

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ