カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Tau 640、NFOVレンズレス

モデル: 46640001X
product image

Discontinued
ITARフリーのTau® 2 OEMサーモグラフィカメラは、比類のない機能と信頼性の組み合わせを提供し、無人車両、赤外線スコープ、ハンドヘルド撮像機などの要求の厳しい用途に適しています。改良されたエレクトロニクスが、連続的なヒストグラム平坦化により、細部とコントラストを大幅に向上させる強力な画像処理モードを提供します。640 × 512および336 × 256の両解像度と3つのすべてのカメラグレードレベルのすべてのピクセルで放射測定が可能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべてのフォーマットでシームレスに動作する統合を設計できます。

市販用、パフォーマンス用、産業用のバリアントがあり、それぞれに操作要件を満たす独自の感度とピクセル操作性のしきい値があります。放射測定は、パフォーマンスグレードのカメラではオプション機能であり、産業グレードでは標準機能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべての形式でシームレスに動作する統合を設計できます。

Tau 2の一部のモデルは、2024年8月1日に製造終了となります。Teledyne FLIRからのサポートの最終日は、2026年12月30日または販売日から1年後のいずれか早い方になります。製造中止プロセスの詳細については、以下の「関連文書」セクションにある販売終了通知を参照してください。

SWaPに最適化されたBoson+は、推奨される長波長赤外線(LWIR)カメラモジュールの代替品です。

正確な温度測定による信頼性の高い性能

放射線測定と分析を必要とする世界中の製品に導入

高度な画像処理と機能セット

高度なエレクトロニクスと画像処理により、より鮮明な画像、エッジシャープニング、コントラストを実現

インテグレーターのための設計

米国を拠点とする技術サービスチームへの共有インターフェースとアクセスにより、開発リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮

仕様

性能

シーン温度範囲
-25°C~+100°C<br> -40°C~+550°C
温度分解能_NETD
産業用:<30 mK パフォーマンス:<50 mK 商業用:<60 mK
撮像時間
5.0秒未満

放射測定

温度計測
○
高度な放射測定
精度向上、可動スポットメーター、画像マトリックデータ、T線形(デジタル出力) Advanced Radiometryを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に"AR"が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。

イメージングとレンズ

BT656[8ビット]
○
CMOS
CMOS(14または8ビット)
CMOS[14ビットまたは8ビット]
CMOS(14または8ビット)
FPA_デジタルビデオ表示形式
640×512
LVDS[14ビットまたは8ビット]
○
NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
○
アナログビデオ表示方式
640×480(NTSC);640×512(PAL)
アレイフォーマット
640×480(NTSC);640×512(PAL)
エクスポート可能なフレームレート
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
カメラリンク[拡張バスアクセサリーモジュール]
○
カラー/モノクロパレット[LUT]
○
カラーパレット
○
コード
あり、単一ピクセル解像度(256グレーおよび256カラー)
シーンレンジ[ハイゲイン]
-25℃~+135℃
シーンレンジ[ローゲイン]
-40℃~+550℃
スペクトル帯
7.5~13.5µm
スポットメーター
中央部4×4スポットの温度を測定
スロービデオオプション[工場出荷時設定]
○
ダイナミックレンジ切り換え
○
デジタル・ディテール・エンハンスメント
○
デジタルズーム
2x~8x
ピクセルサイズ
17 µm
ピクセルピッチ
17µm
フラットフィールド補正[FFC]時間
<0.5秒
フレームレート
30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL)
フレームレートオプション
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
画像最適化
○
解像度
640×480(NTSC);640×512(PAL)
感度[NEdT]
産業用:<30mK パフォーマンスモデル:<50mK 商業用:<60mK
極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
○
工場で最適化した映像
○
使用可能なディスクリート入出力制御
○(カメラ10台以上で可)
視野角_水平
レンズなし
赤外線解像度
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
設定可能なスプラッシュスクリーン
○(カメラ10台以上で可)
熱画像検出器
非冷却VOxマイクロボロメーター
熱画像装置
非冷却VOxマイクロボロメーター
反転/復帰
○
反転/復帰(アナログ、8ビットデジタル)
○
連続デジタルズーム
2倍~8倍
連続電子ズーム
2x~8x

接続と通信

1次電気コネクター
50ピン(Hirose)
RS-232通信
57,600および921,600ボー
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
○
外部同期IN/OUT
○

電気式

出力削減スイッチ [アナログビデオ無効]
○
電気的インターフェース
50ピン (ヒロセ)
電力損失[定常]
<1.2 W
入力供給電圧
DC4.0~6.0V
入力電圧
4.0~6.0 VDC

機械式

サイズ[L×W×H]
4.4cm×4.4cm×3.0cm/3.8cm×3.8cm×3.0cm(コンパクトおよびシャッタレス)
サイズ[レンズなし]
4.4cm×4.4cm×3.0cm/3.8cm×3.8cm×3.0cm (コンパクトおよびシャッターレス)
精密取付穴[M2×0.4]、3面[各面2ヶ所]
○
密封バルクヘッド取付機能
○
利用可能な構成(レンズあり/なし)
○

環境と認定

RoHS
対応
温度衝撃
5°/分
使用温度範囲
-40°C~+80°C(産業用およびパフォーマンスモデル)-20°C~+65°C(商業用)
使用高度
+40,000フィート
湿度
5~95%(結露なきこと)
衝撃
200G衝撃パルス(11 msec鋸歯状波)
振動
3軸4.3G、各8時間

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
対応周辺機器
光学アクセサリー

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

よくあるご質問

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

ダウンロード

Tau 2 Datasheet

Tau 2 Datasheet_JP

FLIR GUI User Guide

FLIR NVFFC Note

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

OEM Limited Warranty

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tau 2 Image Capture Procedure

Tau 2 Product Specification

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品