市販用、パフォーマンス用、産業用のバリアントがあり、それぞれに操作要件を満たす独自の感度とピクセル操作性のしきい値があります。放射測定は、パフォーマンスグレードのカメラではオプション機能であり、産業グレードでは標準機能です。すべてのTau 2構成と解像度は、電気的、機械的、および光学的インターフェースを共有しており、すべての形式でシームレスに動作する統合を設計できます。
Tau 2の一部のモデルは、2024年8月1日に製造終了となります。Teledyne FLIRからのサポートの最終日は、2026年12月30日または販売日から1年後のいずれか早い方になります。製造中止プロセスの詳細については、以下の「関連文書」セクションにある販売終了通知を参照してください。
SWaPに最適化されたBoson+は、推奨される長波長赤外線(LWIR)カメラモジュールの代替品です。
正確な温度測定による信頼性の高い性能
放射線測定と分析を必要とする世界中の製品に導入
高度な画像処理と機能セット
高度なエレクトロニクスと画像処理により、より鮮明な画像、エッジシャープニング、コントラストを実現
インテグレーターのための設計
米国を拠点とする技術サービスチームへの共有インターフェースとアクセスにより、開発リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮
仕様
性能
- シーン温度範囲
- -25°C~+100°C
-40°C~+550°C
- 温度分解能_NETD
- 産業用:<30 mK パフォーマンス:<50 mK 商業用:<60 mK
- 撮像時間
- <4.0秒
放射測定
- 温度計測
- 精度向上、可動スポットメーター、画像計測データ、T線形 (デジタル出力) ARを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に「AR」が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。
- 高度な放射測定
- 精度向上、可動スポットメーター、画像マトリックデータ、T線形(デジタル出力) Advanced Radiometryを利用するには、カメラの製造時に別途校正が必要です。AR機能を搭載したカメラは、型番に"AR"が付されます。AR機能の搭載には追加料金が発生します。
イメージングとレンズ
- BT656[8ビット]
- ○
- CMOS
- CMOS(14または8ビット)
- CMOS[14ビットまたは8ビット]
- CMOS(14または8ビット)
- FPA_デジタルビデオ表示形式
- 336×256
- LVDS[14ビットまたは8ビット]
- ○
- NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
- ○
- アナログビデオ表示方式
- 640×480(NTSC);640×512(PAL)
- アレイフォーマット
- 640×480(NTSC);640×512(PAL)
- エクスポート可能なフレームレート
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- カメラリンク[拡張バスアクセサリーモジュール]
- ○
- カラー/モノクロパレット[LUT]
- ○
- カラーパレット
- ○
- コード
- あり、単一ピクセル解像度(256グレーおよび256カラー)
- シーンレンジ[ハイゲイン]
- -25℃~+100℃
- シーンレンジ[ローゲイン]
- -40℃~+550℃
- スペクトル帯
- 7.5~13.5µm
- スポットメーター
- 中央部4×4スポットの温度を測定
- スロービデオオプション[工場出荷時設定]
- ○
- ダイナミックレンジ切り換え
- ○
- デジタル・ディテール・エンハンスメント
- ○
- デジタルズーム
- 2x~4x
- ピクセルサイズ
- 17 µm
- ピクセルピッチ
- 17µm
- フラットフィールド補正[FFC]時間
- <0.5秒
- フレームレート
- 30/60Hz (NTSC)25/50Hz (PAL)
- フレームレートオプション
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- レンズマウント
- M34x0.5雌ネジ
- 過焦点距離
- 21m
- 過焦点視野角
- 11m
- 画像最適化
- ○
- 解像度
- 640×480(NTSC);640×512(PAL)
- 感度[NEdT]
- 産業用:<30mK パフォーマンスモデル:<50mK 商業用:<60mK
- 極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
- ○
- 工場で最適化した映像
- ○
- 最小焦点距離
- 30cm
- 使用可能なディスクリート入出力制御
- ○(カメラ10台以上で可)
- 視野角
- 13° x 10° 0.680 mr
- 赤外線解像度
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- 設定可能なスプラッシュスクリーン
- ○(カメラ10台以上で可)
- 長さ
- 25mm
- 直径
- 42mm
- 熱画像検出器
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
- 熱画像装置
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
- 反転/復帰
- ○
- 反転/復帰(アナログ、8ビットデジタル)
- ○
- 連続デジタルズーム
- 2倍-4倍
- 連続電子ズーム
- 2x~4x
接続と通信
- 1次電気コネクター
- 50ピン(Hirose)
- RS-232通信
- 57,600および921,600ボー
- SDKまたはGUIでユーザー設定可能
- ○
- 外部同期IN/OUT
- ○
電気式
- 出力削減スイッチ [アナログビデオ無効]
- ○
- 電気的インターフェース
- 50ピン (ヒロセ)
- 電力損失[定常]
- 約1.0W
- 入力供給電圧
- DC4.0~6.0V
- 入力電圧
- 4.0~6.0 VDC
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 4.4cm×4.4cm×3.0cm/3.8cm×3.8cm×3.0cm(コンパクトおよびシャッタレス)
- サイズ[レンズなし]
- 4.4cm×4.4cm×3.0cm/3.8cm×3.8cm×3.0cm (コンパクトおよびシャッターレス)
- マウント特長
- M34x0.5雌ネジ
- 重量
- 112g
- 精密取付穴[M2×0.4]、3面[各面2ヶ所]
- ○
- 密封バルクヘッド取付機能
- ○
- 利用可能な構成(レンズあり/なし)
- ○
環境と認定
- RoHS
- 対応
- 温度衝撃
- 5°/分
- 使用温度範囲
- -40°C~+80°C(産業用およびパフォーマンスモデル)-20°C~+65°C(商業用)
- 使用高度
- +40,000フィート
- 湿度
- 5~95%(結露なきこと)
- 衝撃
- 200G衝撃パルス(11 msec鋸歯状波)
- 振動
- 3軸4.3G、各8時間
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
ストーリーを読むよくあるご質問
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
ストーリーを読むYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
Tau 2 Datasheet_JP
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。