Teledyne FLIRは、オンラインのLepton統合ツールボックスを継続的に強化し、開発コストを削減し、市場時間を短縮します。アプリケーションノート、統合ビデオ、クイックスタートガイド、Windows、Linux、Raspberry Pi、BeagleBoneでのテスト用の補完的なソースコードにより、効率的な統合が保証されます。高度な大規模プログラムの場合、テクニカルサービスチームは、MyFLIR®アプリケーションソフトウェアのライセンス取得、および画像強化MSX®とVivid-IRをサポートできます™。
Leptonの低消費電力、比類のない画像品質、統合サポートにより、モバイル、小型電子機器、スマートビル用無人センサー、火災検知、占有追跡、機器状態監視などの革新的な製品開発が可能になります。
通知:Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) 製品寿命
終了時のLepton 2.5は、生産終了プロセスに入っています。Lepton 3.5(P/N 500-0771-01)への移行をお勧めします。販売終了は2027年1月を予定しており、サポートは2029年30月まで継続する。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。
仕様
Performance
- Scene Temperature Range
- 高ゲインモード:-10 C~140 C 低ゲインモード:室温で-10°C~+400°C
- Thermal Spectral Range
- 長波長赤外線;8 µm~14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- ○
Imaging & Optical
- Array format
- 160×120ピクセル、プログレッシブスキャン
- Effective Frame Rate
- 8.7 Hz(市販アプリケーションにエクスポート可能)
- Focal Length
- 1.77 mm
- FOV - Diagonal
- 71°
- FOV - Horizontal
- 57° (公称)
- Frame Rate
- 8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能)
- Frame Rate Options
- 8.7 Hz(市販アプリケーションにエクスポート可能)
- IFOV (mrad)
- 6.78
- Image Optimization
- 工場設定値、完全自動
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 統合シャッター
- Pixel Pitch
- 12µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 160×120
- Scene Dynamic Range
- 低ゲインモード:-10~400℃; 高ゲインモード-10~140℃
- Sensitivity [NEdT]
- <50mK未満(0.050°C)
- Sensor Technology
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
- Spectral Band
- 遠赤外線、8 µm~14 µm
- Spectral Range
- 長波長赤外線、8µm~14µm
- Thermal Imaging Detector
- 非冷却式マイクロボロメーター
- Thermal Sensitivity
- <50mK未満(0.050°C)
- Video Data Interface
- SPI経由のビデオ
Connections & Communications
- Output Format
- ユーザーが選択可能な14ビット、8ビット(AGC適用)、24ビットRGB(AGCとカラー化適用)
Electrical
- Control Port
- CCI(I2C類似)、CMOS IO電圧レベル
- Input Clock
- 公称25MHz、CMOS IO電圧レベル
- Input Supply Voltage
- 2.8V、1.2V、2.5V~3.1V IO
- Input Voltage
- 2.8 V、1.2 V、2.5 V~3.1 V IO
- Power Consumption
- 150mW(動作中)、650mW(シャッター使用中)、5mW(スタンバイ)
- Power Dissipation
- 150mW(動作中)、650mW(シャッター使用中)、5mW(スタンバイ)
Mechanical
- Mechanical Interface
- 標準Molex®ソケット対応32ピンソケットインターフェース
- Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
- 11.8×12.7×7.2 mm
- Size
- 12.7 x 11.8 x 7.2mm
- Size (L x W x H)
- 12.7 x 11.8 x 7.2mm
- Weight
- 0.9グラム(ソケットなし)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA準拠
- Non-Operating Temperature Range
- -40°C~+80°C
- Optimum Temperature Range
- -10 °C~80 °C
- Shock
- 1500 G(0.4 ms時)
- Solar protection
- 統合型
- Temperature Compensation
- 自動カメラ温度から独立した出力画像
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.A
メディアギャラリー
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
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
ストーリーを読むYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。