カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Lepton 3.1R、160x120、95°、シャッター付き放射測定

モデル: 500-0758-03
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
160 x 120
<50 mK (0.050° C)
95°
In Production
NDAAに準拠し、ITARフリーのLepton®は、世界で最も生産量が多い長波長赤外線カメラモジュールです。コンパクトでコスト効率の高いLeptonは、何百万人ものお客様に採用され、熱イメージングの革新を実現してきました。Leptonは、複数の解像度、4つの視野角(測定視野角(FOV))オプション、特定のモデルでの絶対温度出力を提供します。

Teledyne FLIRは、オンラインのLepton統合ツールボックスを継続的に強化し、開発コストを削減し、市場時間を短縮します。アプリケーションノート、統合ビデオ、クイックスタートガイド、Windows、Linux、Raspberry Pi、BeagleBoneでのテスト用の補完的なソースコードにより、効率的な統合が保証されます。高度な大規模プログラムの場合、テクニカルサービスチームは、MyFLIR®アプリケーションソフトウェアのライセンス取得、および画像強化MSX®とVivid-IRをサポートできます™。

Leptonの低消費電力、比類のない画像品質、統合サポートにより、モバイル、小型電子機器、スマートビル用無人センサー、火災検知、占有追跡、機器状態監視などの革新的な製品開発が可能になります。


通知:Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) 製品寿命
終了時のLepton 2.5は、生産終了プロセスに入っています。Lepton 3.5(P/N 500-0771-01)への移行をお勧めします。販売終了は2027年1月を予定しており、サポートは2029年30月まで継続する。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。

仕様

性能

シーン温度範囲
高ゲインモード:-10 C~140 C 低ゲインモード:室温で-10°C~+400°C
熱スペクトル波長
遠赤外線、8 µm~14 µm

放射測定

温度計測
○
放射測定精度
高ゲイン時:+/- 5 °Cまたは5% (代表値) の低ゲインでいずれか大きい値:+/- 10 °Cまたは10% (代表値) のいずれか大きい値

イメージングとレンズ

アレイフォーマット
160×120ピクセル、プログレッシブスキャン
スペクトル帯
遠赤外線、8 µm~14 µm
スペクトル範囲
遠赤外線、8 µm~14 µm
ピクセルサイズ
12µm
ピクセルピッチ
12µm
ビデオデータインターフェース
SPI経由のビデオ
フレームレート
8.6 Hz (商業用途にエクスポート可能)
フレームレートオプション
8.7 Hz (市販アプリケーションにエクスポート可能)
温度分解能
50mK未満(0.050°C)
画像最適化
工場設定値、完全自動
解像度
160×120ピクセル、プログレッシブスキャン
感度[NEdT]
50mK未満(0.050°C)
視野角_水平
95°
視野角_対角
119°
熱画像検出器
非冷却式マイクロボロメーター
熱画像装置
非冷却式マイクロボロメーター
不均一性補正[NUC]
統合シャッター

接続と通信

出力フォーマット
ユーザーが選択可能な14ビット、8ビット(AGC適用)、24ビットRGB(AGCとカラー化適用)

電気式

消費電力
150mW(動作中)、650mW(シャッター使用中)、5mW(スタンバイ)
制御ポート
CCI(I2C-like)、CMOS IO電圧レベル
電力損失
150mW(動作中)、650mW(シャッター使用中)、5mW(スタンバイ)
入力クロック
公称25 MHz、CMOS IO電圧レベル
入力供給電圧
2.8 V、1.2 V、2.5 V~3.1 V IO
入力電圧
2.8 V、1.2 V、2.5 V~3.1 V IO

機械式

サイズ
12.7 x 11.8 x 7.2mm
サイズ[L×W×H]
12.7 x 11.8 x 7.2mm
パッケージ寸法_ソケットバージョン[W×L×H]
11.8×12.7×7.2 mm
メカニカルインターフェース
標準Molex®ソケット対応32ピンソケットインターフェース
重量
0.9グラム(ソケットなし)

環境と認定

温度補正
自動 カメラ温度から独立した出力画像
光学温度範囲
-10 °C~80 °C
衝撃
1500 G(0.4 ms時)
太陽光保護
統合型
適合と認証
NDAA準拠
非使用時温度範囲
-40°C~+80°C

輸出指定

ECCNコード
6A993.A

メディアギャラリー

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

アプリケーションノート

Lepton 3.1Rを使用したAIデータセンターインフラストラクチャの組み込み熱状態監視

詳細を見る

テクニカルガイダンス

Leptonで人を検出する

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can any of the default Lepton configurations be changed?

ストーリーを読む

よくあるご質問

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

ストーリーを読む

アプリケーションノート

Leptonスポットメーターコード

ストーリーを読む

テクニカルガイダンス

LeptonとWeMoを備えた、熱作動パワーストリップ

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

ダウンロード

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

ダウンロード

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Lepton Series Datasheet

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

ダウンロード

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品