カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

ITARフリーのLepton® XDSは、Prism™ ISP画像信号処理ソフトウェアを搭載し、工場で調整された放射測定160 × 120 Lepton 3.5赤外線カメラと5 MP可視カメラを組み合わせた統合しやすいモジュールです。サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した設計により、モバイルデバイス、コンパクトエレクトロニクス、スマートビルディング、火災検知、占有分析、機器状態監視アプリケーションに対するOEM統合が合理化されます。

Prism ISPには、Teledyne FLIRの特許取得済みMSX®テクノロジーが搭載されており、可視エッジのディテールを熱画像にオーバーレイし、リアルタイムの鮮明さを向上させます。サーモグラフィツールには、関心領域(ROI)、スポットメーター、等温線、調整可能なカラーパレット、および追加の測定オーバーレイが含まれます。Teledyne ™FLIR OEMの特許取得済みの画像処理技術であるVividIRは、より高価なQVGAセンサーに通常見られる優れた熱的鮮明度と詳細を提供します。

Lepton XDSは、高度な放射測定JPEG(RJPG)形式での画像保存も初めてサポートし、後処理とレポート生成のためのFLIR Thermal Studioを含む、より広範なソフトウェアエコシステムとのシームレスな互換性を確保します。

OEM統合の合理化

インテリジェントでコンパクトなデュアルカメラモジュールで、設計とスケジュールを最適化

PRISM ISPによる高品質画像

リアルタイムの高度な画像信号処理で、マルチスペクトル画像を最適化

大量生産

業界をリードするサーマルカメラのメーカーと共同で開発することで、リスクの軽減、コストの削減、市場投入時間の短縮を実現





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

OEM統合の合理化

インテリジェントでコンパクトなデュアルカメラモジュールで、設計とスケジュールを最適化

  • 放射測定対応の160×120サーマルカメラと5MP可視カメラを工場出荷時にアライメント済みで搭載
  • 開発ボードキットアクセサリとの統合を加速
  • コンパクト設計で軽量の5.6g(USB出力対応)

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

PRISM ISPによる高品質画像

リアルタイムの高度な画像信号処理で、マルチスペクトル画像を最適化

  • 特許取得済みのFLIR MSXおよびVividIRを搭載
  • 高度な測定と表示記号により、ROI、スポットメーター、カラーパレットに対応
  • FLIRエコシステムでシームレスに活用できる、放射測定に対応したJPEG形式にアクセス可能

 

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

大量生産

業界をリードするサーマルカメラのメーカーと共同で開発することで、リスクの軽減、コストの削減、市場投入時間の短縮を実現

  • ITARの適用を受けず、米国商務省の管轄下でECCN 6A003.b.4.bに分類
  • 高度な専門知識を有するテクニカルサービスチームが統合をサポート
  • 実証済みの消費者向け電子機器品質保証指標

 

 

 

仕様

Radiometry

Temperature Accuracy
高ゲイン時:±5 °C (41 °F) または 5% (代表値)
低ゲイン:±10 °C (50 °F) または 10% (代表値) 以上

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1.57 mm、98.2° HFOV、F/1/2.2
EO Camera Sensor
2592 x 1944ピクセル(5 MP)、1.4 µmピッチ
EO Camera Video
640x480 @ 30Hz
IMU
IMUがインストールされていません
IR Camera Optics
57° HFOV、f/1.1
IR Camera Video
8.7 Hz (市販アプリケーションにエクスポート可能)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3.5 160 x 120ピクセル、12 µmピッチ
Thermal Sensitivity
<50mK(0.050°C)

Electrical

Power Consumption
1.6W動作、1.9Wシャッターイベント、500mWスタンバイ

Mechanical

Size
29 x 26.7 x 8.8 mm (1.14 x 1.05 x 0.35 インチ)
Weight
Lepton 3.5(ソケットなし) - 1.0 g(0.04 oz)
XDSサブアセンブリ:4.6 g(0.16 oz)
総重量:5.6 g(0.20 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
N/A
Non-Operating Temperature Range
-40 °C~+70 °C(-40 °F~158 °F)
Operating Temperature Range
0 °C ~ +60 °C (32 °F ~ 140 °F)
Tested EMI Performance
FCC:47 CFR FCC Part 15、サブパートB、クラスB

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
対応周辺機器

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

アプリケーションノート

Lepton 3.1Rを使用したAIデータセンターインフラストラクチャの組み込み熱状態監視

詳細を見る

テクニカルガイダンス

Leptonで人を検出する

ストーリーを読む

アプリケーションノート

Leptonスポットメーターコード

ストーリーを読む

テクニカルガイダンス

LeptonとWeMoを備えた、熱作動パワーストリップ

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Lepton Series Datasheet

Lepton XDS Datasheet

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

ダウンロード

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

LEPTONでビジネス成長を

Teledyne FLIRサーマルカメラモジュールは、ハウツービデオのライブラリ、アプリケーションノート、製品図面、データシートなどを含む包括的なサポートセンターを利用することで、簡単に統合できるようになりました!

詳細を見る

Thermal by FLIRとは?

Thermal by FLIR は、製品の製造工程でフリアーシステムズの赤外線センサーを使用するOEM(相手先商標製品の製造会社)や製品イノベーターをサポートするための、製品開発とマーケティングの協力的なプログラムです。Thermal by FLIRは、お客様のビジネスを成長させるための市場を変える次のイノベーションの創出を支援します。

詳細を見る